Modificarea limbii :

Dinamică extremă și cele mai lungi curse cu acționare fără uzură
Primul sistem de lanț energetic din lume cu acționare proprie, acum practic fără uzură cu un motor liniar. Pentru distanțe lungi de 1.000 de metri și mai mult, cu dinamică extremă și timpi lungi de funcționare. Pentru macaralele ASC (Automated Stacking Cranes) de nouă generație. Masa mai mică permite o accelerație și o viteză mai mari, iar lanțul de acționare 2.0 oferă, de asemenea, o durată de viață semnificativ mai lungă în comparație cu sistemele standard de lanț energetic.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h