Banner EC.P

Reduceți timpul de nefuncționare al mașinii cu detectarea smart a forței de tragere/împingere pentru portcabluri

Infografic i.Sense EC.P
sma_scr_preview

Mediu dificil, aprovizionare fiabilă cu energie - sistemele lanțului energetic de la igus® sfidează praful și murdăria în producția de oxid de aluminiu


Ce este i.Sense EC.P și ce poate face pentru mine?

  • Senzorul EC.P (EC = e-chain P = Pullforce) este montat la un capăt al e-chain.
  • Acolo, senzorul măsoară în permanență forțele de tracțiune/împingere care acționează asupra lanțului electronic și le transmite prin intermediul unui cablu către un modul de șină top-hat instalat în dulapul de comandă.
  • Marea majoritate a defecțiunilor sunt precedate de o creștere a forței, de exemplu din cauza obiectelor străine, a zăpezii/ghețului, a nealinierii și a jgheaburilor de ghidare deformate sau slăbite.
  • În cazul în care forțele sunt depășite, sistemul i.Sense EC.P recunoaște acest lucru, îl raportează și oprește sistemul instantaneu pentru a preveni daunele costisitoare consecutive sau totale.

Instalare pe macara pentru containere ...

... și reactivarea după declanșarea sistemului

  • Am instalat un sistem de monitorizare a stării pe un pod rulant montat pe șine ca un pachet complet.
  • Dacă forțele de tracțiune devin prea mari din cauza deteriorării lanțului electronic sau a unor influențe externe, sistemul poate fi oprit ca măsură de precauție.
  • Odată ce defecțiunea a fost remediată, sistemul i.Sense EC.P poate fi reactivat în doar câțiva pași.

Din ce componente tehnice constă i.Sense EC.P?

Instrucțiuni de utilizare i.Sense

Cum se conectează modulul i.Sense EC.P?

  • Instrucțiuni de siguranță
  • Instalare & Planificarea conexiunii
  • Configurare & calibrare
  • Stări de funcționare
  • Depanarea

i.Sense EC.P - monitorizarea inteligentă a forței de împingere/tragere implementată cu succes

„Efort mai mic, disponibilitate mai mare”

i.Sense EC.P în uz

Aplicații pentru clienți din întreaga lume

Descărcați un studiu de caz gratuit

Robuste și inteligente – modul în care portcablurile conectate digital îmbunătățesc macaralele STS în portul Rotterdam

Robuste și inteligente - cum lanțurile energetice cu rețea digitală îmbunătățesc macaralele STS din Portul Rotterdam

Broșură despre smart plastics

prezentare generală a materialelor plastice inteligente

Privire asupra portofoliului complet de produse pentru Industria 4.0

Când este nevoie de un sistem smart de monitorizare a stării precum i.Sense EC.P?

Monitorizarea stării în loc de oprirea producției
Sistem de monitorizare a stării pentru abateri foarte mici
Monitorizarea stării pentru monitorizare continuă
Monitorizarea stării zonelor greu accesibile
Monitorizarea stării zonelor de securitate
Monitorizarea stării pentru reducerea costurilor
Analiza pragului de rentabilitate i.Sense EC.P

Când se amortizează achiziția de i.Sense EC.P?

Consilierea personalizată este garantată

i.Sense și i.Cee
i.Sense și i.Cee

i.Sense EC.P ca bază pentru întreținerea predictivă

Întotdeauna strategia optimă de întreținere cu materialele plastice inteligente de la igus

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță