e-skin® tub ondulat pentru camere curate

Selectarea produsului

e-skin SK | Pentru lungimi nesusținute de până la 2,0 m și spațiu de instalare începând de la 250 mm

e-skin SK28

Seria SK28

Cumpărați SK28 acum
e-skin SK40

Seria SK40

Cumpărați SK40 acum

e-skin soft SKS | Pentru lungimi nesusținute de până la 1,3 m și spații de instalare începând de la 150 mm

e-skin SKS20

SKS20

Cumpărați SKS20 acum
e-skin SKS24

SKS24

Cumpărați SKS24 acum
e-skin SKS28

SKS28

Cumpărați SKS28 acum
e-skin SKS40

SKS40

Cumpărați SKS40 acum

e-skin Hybrid SKY | Pentru lungimi nesusținute de până la 1,4 m și spații de instalare începând de la 200 mm

e-skin Hybrid SKY28

SKY28

Cumpărați SKY28 acum
e-skin Hybrid SKY40

SKY40

Cumpărați SKY40 acum

Distribuitor de adeziv pentru module de camere

Mingseal dispenser adeziv
Tub ondulat e-skin

Inovația

Tub ondulat e-skin

De ce tub ondulat e-skin®?

Tub ondulat e-skin

Clasificarea IPA

  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® moale 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hibrid SKY8.068.02.1
Configurator de separare interioară e-skin

configurator de separare interioară pentru e-skin®

  • Manipulare simplă
  • Evitarea erorilor de umplere datorită setului integrat de reguli
  • Crearea automată a unei liste de piese și a unui desen cu dimensiuni
  • Consultare și comandă simplă a conductei ondulate complete cu cablu chainflex® și separare interioară în configurația dorită

Calitate din laboratorul pentru camere curate igus®

Test de anduranță e-skin pentru tuburi ondulate

Test de anduranță

Test de încovoiere a tubului ondulat e-skin

Testul de îndoire

Măsurarea sunetului tubului ondulat e-skin

Măsurarea sunetului

tub ondulat e-skin® comparativ cu alte produse pentru camere curate?

e-skin SK tub ondulattub ondulat e-skin® SKStub ondulat e-skin® SKYe-skin® plat & CFCLEANLanțul energetic E6/E6.1
Clasa 1 în conformitate cu EN ISO 14644-1
Design modular ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componente interschimbabile individual
Umplere rapidă, deschizibilă⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Livrare rapidă⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Întreținere ușoară⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponibile din stoc
Poate fi scurtat
Poate fi lărgităXXX
Rata ridicată a productivității⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Fără cantitate minimă de comandă
Rentabilitate⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Potrivit pentru aplicații fără suport⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Pentru dinamică ridicată⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Economie de spațiu⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Greutatea de umplere⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Garanție 36 de luni
Economisește resurse
Totul dintr-o singură sursă (lanț, cablu, conector)
Produse disponibile și individual
Funcționare silențioasă, lină⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Calcularea online a duratei de viațăXXXX
Configurator online de separare interioarăX
Potrivit pentru următoarele industriiProducție electrică Industrii 3C Dispenser Tăiere sticlă Industria semiconductorilor Producție FPD Microelectronică AOIProducție electrică Industrii 3C Dispenser Tăiere sticlă Industria semiconductorilor Producție FPD Microelectronică AOIProducție electrică Industrii 3C Dispenser Tăiere sticlă Industria semiconductorilor Producție FPD Microelectronică AOIProducție electrică Industria 3C Lipire Dispenser Industria semiconductorilor Producție FPD Tehnologie medicală Microelectronică AOIProducție electrică Industria semiconductorilor Producție FPD Microelectronică Roboți pentru panouri Ambalare Plotter Tehnologie medicală
Cumpărați acumCumpărați acumCumpărați acumCumpărați acumCumpărați acum

Realizat în practică

Distribuitor de adeziv pentru module de camere

tub ondulat e-skin în producția de plăci cu circuite imprimate

Producția de PCB-uri

tub ondulat e-skin în sistemele de ridicare

Sisteme de ridicare

Accesorii

deschizător e-skin

Deschizător e-skin®

Cabluri aplicabile în camere curate

Cabluri compatibile cu camera curată

Mergeți la cabluri

V-ar putea interesa de asemenea

Sistem de ghidare cabluri plate e-skin®

Sistem plat de rutare a cablurilor e-skin® flat

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță