Bare de plastic

Peste 40 de materiale pentru aplicația dvs.

Materiale pentru bare

Ce veți găsi pe această pagină

Servicii CNC pentru piese prelucrate fără lubrifiere

Piese CNC

Gama noastră de bare din catalog

Bare rotunde

Bare rotunde

Plăci

Plăci

  • 1.000 x 610mm
  • 500 x 610mm
  • 500 x 300mm
Bare goale

Bare goale

Serviciul CNC online

Foi

Broșură, cutie de mostre

Fâșii pentru plăci

Profiluri

Profiluri personalizate

  • Profile rezistente la uzură realizate din materialele noastre iglidur®
  • Soluții speciale personalizate, adaptate la cerințele dumneavoastră
  • Profile de lanț personalizate
  • Fără lubrifiere și întreținere

Broșuri & cutie de probă

Cutie de probă pentru stocul de bare

Cutie de mostre pentru stocuri de bare

Broșură cu stoc de bare

Broșură cu stocuri de bare

Ghid de proiectare CNC

Ghid de proiectare CNC

De ce să folosiți bare din iglidur?

Căptușeala noastră tribotape

Protecție favorabilă asamblării pentru toate suprafețele

iglidur liner tribotape A160

A160
  • Conform FDA
  • Coeficienți de frecare scăzuți
  • Rezistent la uzură
  • Ușor de tăiat la dimensiune

iglidur liner tribotape V400

V400
  • Extrem de rezistent la uzură
  • Foarte rezistent la medii
  • Rezistă până la +200°C pe termen lung
  • Ușor de tăiat la dimensiune

iglidur liner tribotape B160

B160
  • Coeficienți de frecare scăzuți
  • Rezistent la uzură
  • Ușor de tăiat la dimensiune

iglidur liner tribotape W160

W160
  • Coeficienți de frecare scăzuți
  • Ușor de tăiat la dimensiune

Peste 250.000 de clienți din întreaga lume se bazează pe materialele iglidur

La povestea de succes

samo Maschinenbau GmbH

Aplicații

... și multe alte povești de succes

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță