Ghidarea cablurilor pentru roboții pick & place: ghidate în siguranță în ciuda unei axe rotative

Alimentarea cu energie rotativă, ușoară și flexibilă, asigură o rutare delicată a cablurilor către dispozitivul de prindere

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț de energie din seria E2 micro, proiectat ca un lanț de energie cu rază de curbură inversă și care se deplasează într-un modul de rotație, furnizat gata asamblat ca un lanț gata asamblat ®
  • Cerințe: Dirijarea delicată a cablurilor către axa de rotație cu un număr mare de cicluri, în funcționare continuă, cu rotații de 360° în mai puțin de o secundă, viteze de până la 7 m/s și accelerații de până la 60 m/s2
  • Industrie: Robotică; roboți pick-and-place
  • Succes pentru client: Lanțul energetic cu rază de curbură inversă atinge unghiuri de rotație ridicate și, datorită greutății sale extrem de reduse, susține flexibilitatea ridicată și mișcările rapide ale robotului. Rata de defectare a cablului care duce la axa A5 a fost redusă semnificativ.
Pick & roboți de plasare de la Festo

Problema

Soluția

Modul de rotație cu lanț energetic pe dispozitivul de prindere
Modul de rotație cu lanț energetic pe dispozitivul de prindere
E2 micro
  • Greutate redusă
  • Potrivit pentru utilizarea în aplicații foarte dinamice
Aflați mai multe aici
Alimentare cu energie rotativă
  • Alimentarea fiabilă a ansamblurilor rotative cu energie, date și fluide
  • Unghi de rotație de până la 450° posibil într-un singur plan
Aflați mai multe aici

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță