IAA TRANSPORT 2026

Produse noi și puncte de interes pentru târgul comercial

15–20 septembrie 2026

Târgul de la Hanovra | Sala 26 | Standul E55

Produse noi și noutăți

NOU: Suprafață maximă de manevră la stația de încărcare MCS

  • Uzură redusă și fără riscul de furt al cablurilor
  • Siguranță sporită la locul de muncă: fără riscuri de împiedicare și fără cabluri în zona de conducere

NOU: Fără risc de împiedicare, fără furturi de cabluri

  • Înfășurarea automată a cablurilor
  • Protecție împotriva furtului de cablu (când este retras)
  • Cu orificii de fixare pentru o integrare ușoară

NOU: Fără PTFE, mai multă fiabilitate în planificare

  • 100%, cu proprietăți de uzură comparabile sau superioare față de soluțiile pe bază de PTFE
  • Cu doar 10% mai scump decât soluțiile pe bază de PTFE

NOU De trei ori mai rentabil decât bucșe din POM metalic

  • Sarcină dinamică de până la 76 MPa
  • 100% lubrifiere și fără întreținere

NOU Extrem de lin – până la 200 N

  • Coeficientul minim de frecare (μ = 0,05)
  • Compact: înălțimea sistemului este de doar 30 mm
  • Disponibil și cu șine curbate

NOU: durată de viață de 50 de ori mai lungă în condiții de solicitări ridicate

  • O durată de viață de cel puțin 50 de ori mai mare la 200 N și 500 rpm, comparativ cu rulmenții cu bile din plastic cu inel interior din plastic

Greutate optimizată, cu mult spațiu disponibil

  • Luminoasă și spațioasă datorită componentelor laterale reduse și traverselor mai subțiri
  • Pentru aplicații compacte cu cursă scurtă
  • Suprafețe de alunecare laterale pentru funcționarea cu montare laterală

Fără inel de contact, fără coroziune

  • Asigură transportul energiei, al datelor și al aerului fără întreruperi
  • Înlocuirea simplă a cablurilor
  • Utilizare flexibilă, de ex. pentru alimentarea remorcilor la rampele de încărcare

Până la 12,5 milioane de cicluri

  • Fiabilitate ridicată în cazul ciclurilor de îndoire inversă permanente
  • Rezistent la temperaturi cuprinse între -35 °C și +100 °C
  • Mai puține rupturi de cablu datorită structurii extrem de flexibile a conductorului
  • Garanție de până la 4 ani