Centru de prelucrare CNC pentru industria de prelucrare a lemnului

lanț energetic, cablu și tehnologie de stocare pentru mașinile de prelucrare a lemnului

Centru de prelucrare CNC pentru lemn, cu braț robotizat și transportul pieselor.
Vector 2010 cu lanț portcablu și furtun de aspirație într-o hală de mașini.
Ghidarea în siguranță a furtunurilor mari pe centrul de prelucrare.

Care lanț cu arc este cel potrivit?

▶ Aflați mai multe   ▶ Obțineți consiliere personalizată

Îmbunătățiți tehnica și reduceți costurile: Produsele noastre de top pentru centrele de prelucrare

E4.1L E4.48L e-chains în vedere orizontală, cu zale conectate.

Stabil, ușor & rapid de umplut

  • cu 30 % mai ușoară decât seria E4.1 de dimensiuni comparabile
  • Poate fi deschis pe ambele părți în raza interioară și exterioară
  • Potrivit și pentru aplicații rotite lateral, verticale și suspendate
Lanț portcablu e-chains E4Q cu segmente deschise pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

Cel mai bun mix de stabilitate și greutate redusă

  • Ușor de deschis cu mâna
  • Mai ieftin decât modelul predecesor E4Q.58
  • În același timp, mai stabil decât lanțul energetic E4.1
Pachet de cabluri și furtunuri într-un sistem igus readychain.

Totul de la o singură sursă: personalizat - gata de instalare - testat definitiv

  • Sistem complet de lanț energetic, inclusiv cablu
  • Timp de asamblare redus cu până la 95
  • Asamblare rapidă - mai puține opriri ale utilajului
Lagăr de alunecare Drylin R cu cărucior pe șina de ghidare.

Arbori liniari rezistenți pentru ghidaje liniare rotunde

  • 100 % fără lubrifiere
  • Dimensional identic cu bucșele cu bile
  • 8 materiale diferite pentru arbori
Unitate cu bilă din polimer din oțel inoxidabil, cu carcasă neagră.

Mutați cu ușurință încărcături grele și sensibile

  • rezistente la abraziune, fără lubrifiere și durabile
  • potrivite și pentru încărcături grele cu margini ascuțite și bunuri sensibile
Rulment cu flanșă igubal din fier, cu două orificii de fixare.

bilă sferică din plastic pentru toate corpurile de rulment cu flanșă

  • Pur și simplu înlocuiți bila sferică manual
  • Lubrifiere și fără întreținere
  • Rezistent la substanțe chimice și coroziune
Patru cabluri igus chainflex cu conductori răsuciți expuși, în versiuni diferite.

Cablu din PVC în lanțul energetic ​

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță