Sisteme de lanțuri energetice și rulmenți netezi pentru mașini de asfaltat și de săpat tuneluri

Finisor de asfalt cu post de operare și e-chain vizibil în sistemul de antrenare.
Finisor de asfalt cu post de operare și e-chain vizibil în sistemul de antrenare.
Broșură iglidur Heavy Duty cu copertă și pagini interioare deschise despre soluții industriale.

Broșură robustă

Gamă de produse igus cu componente chainflex, dry-tech și alte piese industriale pe fundal alb.

Comandă mostre

Lagăr alunecător igutex TX3 de la igus, prezentat cilindric.

Rulment de alunecare rezistent, fără întreținere

  • Fabricat din material compozit cu fibre de înaltă rezistență
  • Fără lubrifiere/întreținere
  • Rezistent la murdărie
Cablu de comandă chainflex cu garanție de 4 ani.

Pentru transfer fiabil de date

  • Pentru utilizare intensivă
  • Rezistent la ulei și UV
  • Înveliș exterior realizat opțional din TPE, PUR sau PVC
Modul de ghidare a lanțului și lanț energetic cu mai multe camere de ghidare și zale rotunde.

Robust, silențios și modular

  • Deschidere și închidere fără scule
  • Protuberanțe reduse în interior, pentru o umplere mai ușoară
Cărucior drylin WWE-10-80 pentru ghidaj liniar.

Alunecare în loc de rulare

  • 100 % fără lubrifiere
  • Fără coroziune și igienic
  • Silențios și rezistent la uzură
e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Configurator de portcabluri

Prezentare generală a aplicațiilor pentru utilaje de construcții cu macara, instalație de foraj, bandă și platformă telescopică.

Povești de succes

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță