Sisteme de alimentare cu energie pentru asamblarea finală a vehiculelor

Povești de succes

Asamblare finală a vehiculului cu dispozitiv de ridicare în industria auto.

10 ani de succes în domeniul sistemelor de manipulare

Braț robotic automatizat în asamblarea finală auto, într-o hală industrială.

Lanțuri energetice cu role pentru porți de încărcare extrem de dinamice

Suport de montaj auto cu mecanism de înclinare pe o masă de lucru.

Rulmenți flexibili și elastici pentru inele de rotație în suporturile de asamblare

Linie de producție auto pentru montajul final, cu mai multe stații de transport și robotică.
  • Planificăm optimizarea sistemului dvs. pentru a garanta o durată de viață maximă
  • Sprijin pentru reducerea costurilor de indisponibilitate și creșterea disponibilității sistemului
  • Retehnologizarea mașinilor dvs. existente ca partener de sistem
  • Echiparea ulterioară a produselor igus® cu sisteme de monitorizare a stării sau de întreținere predictivă
  • Lanțurile noastre energetice sunt, de asemenea, disponibile ca sisteme gata făcute, de exemplu sistemul e-chain® pentru cărucioare de transfer (plug and play)
  • După instalare: inspecția și întreținerea regulată a lanțului energetic și a sistemelor de monitorizare a stării
  • La sfârșitul ciclului de viață, luăm lanțul energetic înapoi și îl reciclăm

Produse adecvate

Lanț portcablu din plastic cu nivelă integrată.

Role e-chain® E4/4RHD

  • Sistem de role fără întreținere pentru reducerea forțelor de tracțiune/împingere
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 800 m și viteze de până la 6 m/s
Sistem de lanț portcablu triflex R cu cabluri ghidate.

Lanț 3D triflex® R

  • Dezvoltat special pentru roboți multiaxiali
  • Rază de îndoire definită
  • Absorbție ridicată a forței de tracțiune și flexibilitate ridicată
  • Ușor de deschis și de umplut
Cleme cobot și suporturi de cablu igus pentru e-chain, în mai multe dimensiuni.

Cleme Cobot

  • Potrivit pentru igus® triflex® R seria TRC/TRE/TRL 30, 40 și 50
  • Fără silicon și, prin urmare, potrivite și pentru industria auto
Două lanțuri portcablu cu simboluri de avertizare indică o posibilă coliziune a senzorului pe lanțul energetic.

Monitorizarea stării pentru e-chain®

  • Senzorul EC.P pentru monitorizarea forței de tracțiune/împingere
  • Senzor EC.B pentru detectarea ruperii în stadiul inițial
Lanț portcablu igus readychain cu mai multe cabluri și conectori.

Sisteme e-chain preasamblate

  • Reducerea la zero a costurilor de stocare pentru cablu, e-chain® și conector
  • Reducerea timpilor de producție la jumătate
  • Minimizarea timpilor de oprire a mașinilor
Cinci cabluri Chainflex cu conductori expuși, de secțiuni diferite.

cablu pentru mișcare

  • Dezvoltat pentru cea mai mare sarcină
  • Cablu rezistent la torsiune
  • Potrivit pentru raze de curbură deosebit de strânse
  • Garanție de 36 de luni pentru chainflex®

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță