Tehnologia liniară compactă din dispozitivele de testare pentru motoare electrice rezistă funcționării continue

Tehnologia durabilă a rulmenților liniari contactează și decontactează fișele de testare de 500.000 de ori pe an

Profil

  • Ce a fost necesar: drylin® module liniare SHT, lanț de energie din plastic
  • Cerințe: Numărul mare de cicluri de testare pe an (aproximativ 500.000) necesită un sistem liniar fiabil, cu o durată lungă de viață. În același timp, toate componentele trebuie să fie deosebit de compacte, deoarece multiplexorul trebuie să încapă într-un rack de 19 inchi.
  • Industrie: Industria auto
  • Succes pentru client: Într-o comparație directă cu un ghidaj cu rulmenți cu bile recirculanți, axa liniară drylin® SHT s-a dovedit a fi soluția optimă pentru client. Perechile de materiale din modulul liniar din oțel inoxidabil, aluminiu și un polimer de înaltă performanță iglidur® garantează un proces liniar precis, cu frecare redusă, rezistent la uzură și complet lipsit de lubrifianți.
Sistemul drylin contactează plăcile de circuit precis și automatizat.

Problema

Soluția

Modul drylin pentru contactare și decontactare, cu cabluri și mai multe sănii liniare într-o carcasă metalică.
Sistem drylin pentru conectare și deconectare automată într-o instalație de mașini.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță