Sisteme robuste de ghidare a cablurilor pentru cantilever și patine de foraj pe mare

Instalație offshore cu structură de macara și lanțuri transportoare portocalii în detaliu mărit.

Produse pentru sisteme de ghidare a cablurilor pentru cantilevere, patine de foraj și patine jack-up

Lanț energetic igus curbat lângă un muncitor în salopetă albastră.

Lanțuri energetice rezistente

  • Ușoare: cu până la 70% mai ușoare decât oțelul
  • Rezistente la coroziune: adecvate pentru utilizarea în largul mării
  • Robuste: foarte rezistente, suportă sarcini suplimentare mari
Simbolurile de aprobare DNV și NEK 606 deasupra unui cablu offshore cu mai multe conductoare.

Cabluri pentru aplicații mobile

  • Aprobare DNV pentru utilizarea în siguranță pe platformele de foraj offshore și pe nave
  • Peste 370 de cabluri certificate
Lanț portcablu readychain cu trei cabluri și conectori.

Lanțuri energetice preinstalate

  • Toate lanțurile energetice pot fi livrate preinstalate cu cabluri ("plug & play" soluție)
  • Timp de conectare cu 95% mai scurt

Povești de succes

Tehnicienii montează un sistem igus de lanț portcablu pe o instalație industrială cu sanie skid.

Lanțul energetic din plastic suportă o greutate a cablului de 200 kg/m

Colaj cu aplicații offshore igus pentru navigație și platforme de foraj.

... și alte povești de succes

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță