Lanțul energetic din plastic ghidează cabluri de 200 kg/m pe o navă de foraj marin

Profil

  • Ce a fost necesar: E4.1 lanțul energetic de serie
  • Cerințe: Cu o deplasare de 17,5 m și 8 m a cantileverului și a patinului podelei de foraj, trebuia găsită o rută sigură pentru cabluri cu o sarcină suplimentară de 200 kg/m.
  • Industrie: Petrol și gaze
  • Succes pentru client: Lanțurile energetice din plastic sunt proiectate pentru a fi stabile și ușoare în același timp. Acest lucru a redus greutatea totală a sistemului. De asemenea, este deosebit de potrivit pentru condițiile de mediu din marea liberă (coroziune, vânt etc.)
Tehnicienii montează un sistem igus de lanț portcablu pe o instalație industrială cu sanie skid.

Problema

Soluția

Sistem mare de lanț portcablu pe o linie industrială de testare sau asamblare, cu balustrade roșii.
Sistem de lanț portcablu E4.1 cu bucle mari de cabluri într-o instalație industrială.
Lanț portcablu PU-E4.1 cu înălțimea de 350 mm.
Aflați mai multe aici

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță