Modificarea limbii :
Cuptoarele industriale mari sunt utilizate în industria oțelului pentru a încălzi rulourile până la 1000 °C în 240 de minute. Bättenhausen Wärmetechnik GmbH din Wetzlar este o întreprindere de producție modernă, specializată în sisteme electrice de control și comutatoare, precum și în construcția din oțel a acestor sisteme de furnale. Un tip complet nou de sistem de cuptor a fost conceput acum pentru un proiect, care necesită aproximativ 79-90 de minute și, prin urmare, doar o treime din timpul obișnuit pentru încălzirea rulourilor.
Deoarece cuptorul este alimentat cu gaz, aer comprimat și electricitate și necesită, de asemenea, diverse cabluri ale sistemului de control și măsurare, a trebuit să se găsească un sistem de ghidare pentru toate aceste cabluri care să fie atât flexibil, cât și rezistent la căldura din sistem. În plus, cuptorul poate fi mutat, ceea ce înseamnă că a trebuit să se utilizeze un sistem deosebit de flexibil. Acesta este motivul pentru care astăzi este utilizat un lanț energetic din familia E4/00 de la igus®.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h