Modificarea limbii :
mai multe milioane de cicluri de lucru pe an cu precizie maximă în domeniul micrometrilor și cinci ani de funcționare fără întreținere: Häcker Automation GmbH dezvoltă și produce mașini pentru microasamblare care îndeplinesc cele mai înalte cerințe. De asemenea, compania cu sediul în Schwarzhausen nu lasă nimic la voia întâmplării atunci când vine vorba de companii și componente partenere. În prezent, cablurile și lanțurile energetice de la igus® sunt utilizate pentru alimentarea cu energie și date.
"Cablurile trebuie să fie ghidate optim în lanț - în special atunci când lanțul este strâns. Trebuie să se țină cont de raza de curbură, precum și de separarea internă și de limitarea efectivă a tensiunii. Cablurile nu trebuie să prezinte nicio mișcare în lanț, dar nici nu trebuie să fie fixe: Aici este nevoie de multă inginerie detaliată, în care igus® ne-a oferit un sprijin excelent."
Jens Beyer, tehnician la Häcker Automation GmbH
Proiectarea sistemului de transport prin cablu
pentru sistemul de transport prin cablu. Aici este întotdeauna necesară și o lucrare detaliată, pe care igus® și Häcker au realizat-o împreună. Jens Beyer: "Cablurile trebuie să fie ghidate în mod optim în lanț - în special atunci când lanțul este strâns. Trebuie să se țină cont de raza de curbură, precum și de separarea interioară și de descărcarea eficientă de tensiune. Cablurile nu trebuie să prezinte nicio mișcare în lanț, dar nici nu trebuie să fie fixe: Aici este nevoie de multă inginerie detaliată, în care igus® ne-a oferit un sprijin excelent." Cu succes: Chiar și sistemele de lanțuri energetice cu cele mai mici distanțe de derulare de doar 50 mm, care sunt utilizate în sistemul de mișcare pentru cursa de dozare, de exemplu, ating durata de viață extrem de lungă cerută de Häcker. Acest lucru este remarcabil și pentru că cablurile și sistemele de alimentare cu energie sunt supuse unor tensiuni ridicate din cauza vitezelor mari. Dar proiectarea realizată de igus® pentru Häcker garantează o disponibilitate ridicată pe perioade lungi de timp. De asemenea, au fost dezvoltate soluții convingătoare pentru cerințe speciale - de exemplu, igus® a fost în măsură să ofere un cablu PE compatibil cu lanțul energetic cu o secțiune transversală de 1,5 mm2 pentru sistemul lanțului energetic de la Häcker în urma testelor din laborator. Lucrările detaliate
include fixarea lanțului, care este integrat structural în sistemul lanțului energetic, și selectarea cablului. Cerințele ridicate privind durata de viață fac necesar ca numai componentele testate să fie instalate. Acest lucru este valabil atât pentru lanțul energetic, cât și pentru cabluri, care sunt furnizate gata făcute ca readycable® de la igus® : Astfel, personalul de montaj din Schwarzhausen nu trebuie să efectueze lucrările de montaj și poate conecta direct setul complet de cabluri, inclusiv conexiunile prin fișă. Astfel, se economisește timp, iar acest lucru contează la Häcker: pentru construcția unei mașini se estimează un randament de numai zece zile.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h