Ce diferență face tehnologia liniară în manipularea dispozitivelor?

Acesta este modul în care ghidajele liniare drylin ajută în astfel de sisteme de manipulare precum AS-Morawski NTS Ultra-Speed.

Dispozitiv de manipulare cu braț de prindere într-o instalație de producție automatizată.
Braț de prindere cu ventuză pe o unitate liniară de manipulare.
Dispozitivul de manipulare preia o piesă pe o linie de producție automatizată.

Avantajele sistemelor de manipulare acționate electric - dintr-o privire:

  • Design compact, simplu
  • Funcționare curată, silențioasă și cu economie de energie
  • Nici o pierdere a preciziei de poziționare
  • Masa în mișcare mai mică
  • Viteză mare de funcționare
Unitate liniară cu cărucior și profil de ghidare.
Opritor final NSVK-27 într-o șină de aluminiu.
Ghidaj liniar cu cărucior pe o șină.
Acționări liniare și ghidaje în diverse versiuni pentru aplicații industriale.
"Pe baza experienței noastre de mulți ani, putem confirma că ghidajele igus sunt potrivite pentru tehnologia de manipulare. Ca parte a gamei noastre de produse, le-am utilizat și le-am testat pentru toate aplicațiile din ingineria mecanică. Acestea pot înlocui ghidajele cu rulmenți cu bile recirculante din oțel în cel puțin 75 % din cazuri. Când vine vorba de a fi 100% fără întreținere, drylin este de neegalat."

Georg Morawski

Dezvoltare și gestionare la AS-Morawski

Dispozitiv de manipulare cu ax liniar și lanț portcablu portocaliu.
Unitate liniară cu două cărucioare pentru manipularea și poziționarea pieselor.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță