Ghidarea cablurilor pentru roboții pick & place: ghidate în siguranță în ciuda unei axe rotative

Alimentarea cu energie rotativă, ușoară și flexibilă, asigură o rutare delicată a cablurilor către dispozitivul de prindere

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț de energie din seria E2 micro, proiectat ca un lanț de energie cu rază de curbură inversă și care se deplasează într-un modul de rotație, furnizat gata asamblat ca un lanț gata asamblat ®
  • Cerințe: Dirijarea delicată a cablurilor către axa de rotație cu un număr mare de cicluri, în funcționare continuă, cu rotații de 360° în mai puțin de o secundă, viteze de până la 7 m/s și accelerații de până la 60 m/s2
  • Industrie: Robotică; roboți pick-and-place
  • Succes pentru client: Lanțul energetic cu rază de curbură inversă atinge unghiuri de rotație ridicate și, datorită greutății sale extrem de reduse, susține flexibilitatea ridicată și mișcările rapide ale robotului. Rata de defectare a cablului care duce la axa A5 a fost redusă semnificativ.
Braț robotizat Festo într-o celulă de automatizare închisă.

Problema

Soluția

Dispozitiv robotizat de prindere cu lanț portcablu și cabluri pe un sistem de automatizare.
Cap de prindere al unui sistem automatizat, cu cabluri, furtunuri și suport metalic.

lanț energetic E2 micro

Lanț portcablu e2 micro pentru ghidarea flexibilă a cablurilor.
  • Greutate redusă
  • Potrivit pentru utilizarea în aplicații foarte dinamice

Alimentarea cu energie rotativă cu rază de curbură inversă

Bobină magnetică decupată, vedere din față, cu lanț portcablu.
  • Alimentarea fiabilă a ansamblurilor rotative cu energie, date și fluide
  • Unghi de rotație de până la 450° posibil într-un singur plan

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță