Prevenirea ruperii cablurilor cu ajutorul lanțurilor energetice la o macara rotativă în extracția aluminiului

Un lanț energetic care economisește spațiu într-un modul rotativ înlocuiește sistemul vulnerabil de festonare.

Profil

  • Ce a fost necesar: Sistem de alimentare cu energie rotativă cu rază de curbură inversă cu lanț energetic seria E4.1, motor chainflex® și cablu de control
  • Cerințe: Cablurile trebuie să fie ghidate în siguranță în timpul mișcării rotative. Sistemul de alimentare cu energie trebuie să economisească spațiu și greutate, să fie compatibil cu camerele curate și să fie rapid de instalat.
  • Domeniu de aplicare: Macarale
  • Succes pentru client: Lanțul energetic cu rază de curbură inversă din modulul rotativ economisește greutate și spațiu și poate fi instalat rapid și ușor ca un sistem modular. De la utilizarea acestuia, clientul a raportat că producția a fost fără probleme și neîntreruptă.

Problema

Soluția

Țevi și cabluri într-o instalație industrială, în interiorul unei fabrici.
Instalație industrială cu structură de mașină roșie și albastră și inel metalic curbat.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță