Rularea în loc de trailing

Lanțurile energetice cu role eficiente din punct de vedere energetic asigură funcționarea în siguranță a instalațiilor de incinerare a deșeurilor

Profil

  • Ce a fost necesar: "Lanț energetic cu role pentru sarcini grele", jgheab de ghidare, capăt mobil plutitor, "Easy Push/Pull Detection System 2.0" Condition Monitoring System
  • Cerințe: Sistem de alimentare cu energie pentru sarcini grele, sistem fiabil în ciuda sarcinilor mari de praf din
  • fabricăIndustrie: Incinerarea deșeurilor, macarale
  • Succes pentru client: Instalare fără întreruperea operațiunilor în curs, flexibilitate ridicată a lanțului energetic datorită introducerii simple a cablurilor suplimentare, după cum este necesar
Vedere aeriană a unui sit industrial igus cu hale, birouri și drumuri.

Problema

Soluția

Transportorul cu lanț portcablu igus transportă material într-o instalație industrială.
Bandă transportoare industrială cu acumulare mare de material și murdărie.

Adunare: Cerințe ridicate privind logistica

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță