O dronă zboară pe cerul albastru cu nori.

Dronă într-o cutie

Componente ușoare, care nu necesită întreținere, pentru garajele pentru drone

Principiul drone-in-a-box

  • O dronă care poate fi reîncărcată automat - de exemplu, cu ajutorul contactelor de încărcare de pe patinele de aterizare, un ham pe care îl puneți pe o dronă normală sau un schimb automat de baterii în cutie.
  • Cutia servește drept platformă de decolare și aterizare pentru dronă. Este proiectată astfel încât să poată încărca drona sau să schimbe bateria în mod automat. În timpul procesului de încărcare sau în fazele în care drona nu ar trebui să zboare, cutia servește drept loc sigur de depozitare.
  • Software-ul de control planifică și controlează misiunile și rutele de zbor.

materiale plastice de mișcare pentru cutia dronei

Sistem drone-in-a-box cu ghidaj și senzori într-o structură mecanică.

Domenii de aplicare

  • În industria securității, conceptul este utilizat pentru a decola automat în cazul unei alarme, pentru a zbura la locul alarmei și pentru a furniza imagini de aproape ale locului infracțiunii. De asemenea, sunt posibile zboruri de patrulare regulate planificate. În plus, companiile au utilizat deja tehnologia pentru a sprijini securitatea la evenimente majore.
  • În agricultură, conceptul este deja utilizat cu succes pentru sarcini de inspecție și topografie. Cu ajutorul camerelor speciale de pe dronă, schimbările în vegetație pot fi recunoscute într-un stadiu incipient.
  • În întreținerea fabricilor sau a centralelor electrice, dronele în cutie sunt utilizate pentru a transmite în timp real personalului imagini aeriene și date despre fabrică. Acest lucru poate ajuta la detectarea scurgerilor de gaz/apă, de exemplu, sau la identificarea lucrărilor de întreținere necesare.
  • Stațiile de ambalare s-au impus deja în multe părți ale lumii ca o opțiune practică pentru livrarea coletelor independent de timp. Dacă aceste stații sunt extinse pentru a include locuri de decolare și aterizare pentru drone, numeroase livrări de colete pot fi automatizate în viitor.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță