Sisteme readychain rack pe cărucioare de transport într-o hală de producție.

Setul de montaj-transport pentru călătorii energetice einbaufertige

Gute Gründe für das readychain® rack

  • Modulare Stützen und Streben für eine perfekte Passung
  • Teleskopierbar: Längenanpassung jederzeit möglich
  • Rastmechanismen zur nachträglichen Anbringung von Bauteilen
  • Transport și deplasare în condiții de siguranță pentru copii datorită unor sisteme de protecție speciale
  • Einsatz Nachhaltiger von Ressourcen: Utilizarea unor componente individuale
  • Prozesskosten um bis zu 50% über den Gesamtprozess gesenkt

readychain® rack lumina

  • Einsatz bei deutlich kleineren Anwendungen jetzt noch wirtschaftlicher
  • Adaptierbarkeit vom großen readychain rack möglich
  • Feinere Anpassung an Kundenanwendungen
  • Halbe Schenkellänge in der Light-Variante: 5 cm x 5 cm
Sistem mobil de ghidare a cablurilor pe un cadru cu roți.

readychain® rack - Schnell einsatzbereit

Rack readychain flexibil cu cabluri și suporturi metalice într-o instalație industrială.

Componente flexibile

Rack reutilizabil cu lanțuri portcablu mobile și săgeată portocalie, simbol al reutilizării.

Nachhaltig durch unbegrenzte Wiederverwendbarkeit

Vedere din spate a unei bare plug-and-play cu conexiuni pentru cabluri.

Passgenaues Plug & Play

Roțile unui rack igus readychain cu cabluri.

Transport mai lejer

Anwendungsbeispiel

Galerie: readychain® rack Beispiele

Einbaufertige Energieführungssysteme

Lanț portcablu cu mai multe cabluri ghidate și conectori.

Antriebsleitungen Anschlussfertige

Privire de ansamblu asupra diferitelor conectori și capete de cablu igus readycable.

Industriesteckverbinder

Conectori Intercontec în versiuni diferite pe fundal alb.

Leitungs-Meterware

Mai multe cabluri de comandă chainflex colorate, cu conductori și fire expuse.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță