Modificarea limbii :
Rentabilitate maximă a investiției (ROI) datorită componentelor rezistente
Lanțurile energetice și cablurile rezistente asigură o funcționare fiabilă 24/7 și o durată lungă de viață.
Efort redus de întreținere
Componentele fără lubrifiere reduc efortul de întreținere și defecțiunile neprevăzute.
Siguranță previzibilă prin mentenanță predictivă
Componentele și senzorii inteligenți detectează uzura și suprasolicitarea într-un stadiu incipient – pentru reducerea timpilor de nefuncționare.
Scalabilitate fără riscuri, datorită sistemului modular
Începeți cu o configurație redusă și extindeți-o cu ușurință, dacă este necesar – cu un efort minim de integrare.
Planificare și instalare mai rapide
Sistemele gata de instalare economisesc timp în faza de proiectare și asamblare.
Compact pentru spații de instalare reduse
Soluțiile cu economie de spațiu oferă flexibilitate maximă, chiar și în spații de instalare înguste.
Fiabilitate maximă în proiectare, cu o garanție 4 ani
Componentele care au fost supuse unor teste aprofundate asigură o durata de viaţă previzibilă și o fiabilitate ridicată.
Disponibil imediat din stoc
Capacitatea ridicată de livrare reduce durata proiectelor și previne întârzierile.
Reduceți costurile proceselor cu un singur clic: instrumente online inteligente
Configurați, planificați și calculați soluția dvs. rapid și ușor online.
Nu necesită lubrifiere și fără mentenanță în regim de funcționare 24/7
Detectarea timpurie a defecțiunilor și întreținerea predictibilă
Automatizare începând de la 2.000 € – peste 600 de soluții implementate la prețuri accesibile
Pentru o automatizare industrială eficientă, sistemul nostru modular de acționare reunește toate componentele relevante de acționare într-un sistem complet, perfect coordonat. Componentele cu performanțe dovedite reduc la minimum riscurile legate de interfață, scurtează durata de dezvoltare și asigură o funcționare fiabilă. Datorită tehnologiei care nu necesită nici lubrifiere, nici întreținere, creșteți disponibilitatea sistemului și reduceți costurile de întreținere pe termen lung.
De la automatizarea proceselor de producție, în fabrici sau la scară industrială, oferim soluții personalizate pentru o eficiență maximă.
Optimizarea navetelor, a vehiculelor ghidate automat (AGV) și a robotilor mobili autonomi (AMR), precum și a unităților de stocare și recuperare, într-un mod economic și scalabil
Optimizați mașinile de termoformare, mașinile de formare, umplere și etanșare a pungilor sau de etichetare într-un mod curat, fără lubrifiere
Optimizați-vă fabrica de presare, linia de asamblare a caroseriilor, atelierul de vopsire sau linia de producție a grupurilor motopropulsoare într-un mod economic și scalabil
Compatibile cu camerele curate și optimizate din punct de vedere al costurilor pentru fabricarea șpanurilor, producția de baterii sau fabricarea ecranelor
Creșterea costurilor cu personalul, lipsa forței de muncă calificate și cerințele tot mai mari în ceea ce privește viteza și capacitatea de livrare fac din automatizare un factor decisiv de competitivitate. Companiile care își automatizează procesele încă din faza incipientă își sporesc productivitatea, calitatea și siguranța pe termen lung.
Sarcinile recurente, precum transportul materialelor, depozitarea și preluarea acestora, tehnologia transportoarelor, pregătirea comenzilor, paletizarea, precum și aplicațiile cu navete și Vehicule cu ghidare automată (AGV) sunt deosebit de potrivite pentru automatizare. În special procesele repetitive oferă un potențial mare de succes rapid.
Începeți cu un proiect-pilot clar definit. O abordare simplă, cu obiective cuantificabile, permite obținerea unor rezultate rapide. Componentele standard testate și sistemele modulare reduc efortul și riscurile și constituie baza pentru extinderea ulterioară.
Componentele standardizate, sistemele preasamblate și instrumentele digitale de proiectare reduc timpul necesar pentru proiectare, instalare și punere în funcțiune. În același timp, se reduc efortul de integrare, sursele de eroare și costurile proiectului.
Componentele care necesită puțină întreținere, rulmenții care nu necesită lubrifiere și senzorii inteligenți sporesc disponibilitatea sistemului. Întreținerea predictivă detectează uzura într-un stadiu incipient și previne defecțiunile neprevăzute și întreruperile costisitoare ale producției.
În primul rând, analizați procesele recurente și iDentify cel mai mare punct de blocaj. Începeți cu un proiect-pilot, utilizați componente standardizate, care necesită puțină întreținere, și dezvoltați, pornind de la această bază, o soluție scalabilă pentru aplicații ulterioare.
Automatizarea industrială a încetat de mult să mai fie relevantă doar pentru marile companii. Datorită tehnologiilor scalabile, IMM-urile își pot spori, de asemenea, eficiența, își pot reduce costurile și își pot consolida competitivitatea pe termen lung.
Automatizarea industrială utilizează diverse tehnologii, precum roboți industriali, roboți mobili autonomi (AMR), senzori, controlere logice programabile (PLC), inteligență artificială (IA) și soluții IoT. Acestea permit controlul, monitorizarea și optimizarea automată a proceselor de producție și logistică, sporesc eficiența și reduc intervenția manuală.
În calitate de partener în domeniul automatizării, igus oferă o gamă largă de soluții de automatizare economice – de la roboți și coboți până la AMR-uri, portcabluri și componente inteligente pentru industria modernă.
Exemplele din practică arată că componentele durabile și care necesită puțină întreținere sporesc disponibilitatea sistemului și reduc efortul de proiectare. Fie că este vorba de unități de stocare și recuperare, sisteme de transport cu navetă sau vehicule cu ghidare automată – soluțiile standardizate asigură o funcționare fiabilă 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.
Aflați cum vă puteți optimiza procesele și cum puteți obține un avantaj competitiv – indiferent dacă compania dumneavoastră este una mică sau mijlocie sau o întreprindere industrială:
În acest document practic, veți afla cum să vă automatizați în mod specific depozitul, fluxul de materiale și procesul de îndeplinire a comenzilor într-un mod economic și scalabil, ținând întotdeauna cont de rentabilitatea investiției (ROI).
Fie că este vorba de etape individuale ale procesului sau de soluții complete: veți primi abordări specifice pentru structurarea strategiei dumneavoastră și pentru implementarea cu succes a automatizării în cadrul companiei dumneavoastră.
Descărcați documentul acum și luați decizii în cunoștință de cauză cu privire la investițiile dumneavoastră.