Modificarea limbii :
Orice operațiune de întreținere neplanificată înseamnă un timp de nefunționare. Din acest motiv, componentele care necesită puțină întreținere joacă un rol din ce în ce mai important în soluțiile moderne de automatizare. Următoarele măsuri s-au dovedit a fi deosebit de eficiente:
Rulmenții fără lubrifiere reduc necesarul de întreținere și previn întreruperile cauzate de lipsa lubrifierii sau de o lubrifiere incorectă. În același timp, acestea sporesc fiabilitatea operațională în medii dificile.
În aplicații dinamice, precum roboții, roboți liniari sau sistemele de gestionare a cablurilor, cablurile trebuie să reziste în mod fiabil la milioane de cicluri de mișcare. Cablurile extrem de flexibile reduc la minimum riscul de defectare a acestora și timpul de nefunționare.
Portcablurile moderne protejează cablurile împotriva sarcinilor mecanice și contribuie la o durată de viață îndelungată a întregii aplicații.
Prin monitorizarea stării, uzura și condițiile critice de funcționare pot fi detectate într-un stadiu incipient. Întreținerea poate fi efectuată conform programului, înainte ca defecțiunile neprevăzute să apară.
Lumea producției și a logisticii se află într-o continuă schimbare. Noile produse, loturile mai mici și cerințele individuale ale clienților impun cerințe ridicate asupra sistemelor de automatizare. Prin urmare, sistemele ar trebui nu numai să poată gestiona procesele standardizate, ci și să reacționeze cu flexibilitate la schimbările survenite în cadrul proceselor.
Pentru o automatizare industrială eficientă, sistemul nostru modular de acționare reunește toate componentele relevante de acționare într-un sistem complet, perfect coordonat. Componentele cu performanțe dovedite reduc la minimum riscurile legate de interfață, scurtează durata de dezvoltare și asigură o funcționare fiabilă. Datorită tehnologiei care nu necesită nici lubrifiere, nici întreținere, creșteți disponibilitatea sistemului și reduceți costurile de întreținere pe termen lung.
Multe sisteme funcționează perfect în condiții de laborator, dar își ating limitele în exploatarea de zi cu zi. Proiectarea robustă a sistemelor asigură continuarea fără probleme a proceselor chiar și în cazul apariției unor abateri, fără a fi necesare intervenții manuale.
Soluțiile de automatizare de succes trebuie să funcționeze în mod fiabil chiar și în condiții dificile:
Mediile de producție cu praf
Sarcini variabile
Diferite formate de produse și ambalaje
Modele variabile de stivă
Paleti încărcați parțial
Ritmuri ridicate de cicluri în regim de funcționare continuă
De la automatizarea proceselor de producție, în fabrici sau la scară industrială, oferim soluții personalizate pentru o eficiență maximă.
Optimizarea navetelor, a vehiculelor ghidate automat (AGV) și a robotilor mobili autonomi (AMR), precum și a unităților de stocare și recuperare, într-un mod economic și scalabil
Optimizați mașinile de termoformare, mașinile de formare, umplere și etanșare a pungilor sau de etichetare într-un mod curat, fără lubrifiere
Optimizați-vă fabrica de presare, linia de asamblare a caroseriilor, atelierul de vopsire sau linia de producție a grupurilor motopropulsoare într-un mod economic și scalabil
Compatibile cu camerele curate și optimizate din punct de vedere al costurilor pentru fabricarea șpanurilor, producția de baterii sau fabricarea ecranelor