Creșterea productivității prin automatizare

Automatizarea pune bazele unei industrii productive, flexibile și pregătite pentru viitor.

Automatizare cu componente igus în producție și logistică.
ReBeL Move autonom transportă cutii pe un culoar de depozit.

Ce cuprinde automatizarea industrială?

  • Fluxuri automatizate de materiale
  • Tehnologie inteligentă de transport pe benzi transportoare
  • Monitorizarea stării pe baza senzorilor
  • Soluții de întreținere predictivă
  • Procese automatizate de depozitare și logistică
  • Sisteme de producție interconectate în sensul Industriei 4.0
  • Coboți și Automatizări Low-Cost
  • Procese digitale de întreținere și service

Cum contribuie automatizarea la creșterea productivității?

Eficiență

Procese de producție mai rapide și mai eficiente

  • Non-stop
  • Cu o precizie constantă
  • Cu o fiabilitate ridicată a procesului
  • Fără fluctuații de performanță

Fiabilitate

Mai puțin timp de nefunționare neplanificat al utilajelor

  • Intervale de întreținere programate
  • Detectarea timpurie a erorilor
  • Disponibilitate sporită a sistemului
  • Durata de viaţă mai lungă a componentelor

Calitate

Reduceți risipa și erorile

  • Calitatea constantă a produselor
  • Mai puține deșeuri de materiale
  • Costuri mai mici pentru prelucrare
  • Un nivel mai ridicat de satisfacție a clienților

Care sunt unitățile operaționale care beneficiază în mod special de automatizare?

Diverse domenii de producție

Logistică și manipularea materialelor

Întreținere și reparații

Cele mai importante avantaje ale automatizării industriale, pe scurt

Broșură igus deschisă, cu pagini despre automatizare și Industria 4.0.

Instrucțiuni generale: Creșterea productivității prin automatizarea inteligentă

Soluții pentru automatizarea industrială

Ansamblu readychain cu lanțuri port-cablu la o stație de montaj.

Sisteme de alimentare cu energie gata de conectare

  • Economisiți 75% din timpul de asamblare
  • Timp redus de nefuncționare a utilajelor
  • Totul dintr-o singură sursă
Modul i.Cee² smart plastics pentru mentenanță predictivă și monitorizarea stării într-o unitate industrială.

Întreținere inteligentă

  • Reducerea costurilor de întreținere
  • Preveniți timp de nefunționare
  • Prelungirea duratei de viață a produsului
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots în prezentare generală, cu raft, module de transport și braț robot colaborativ.

Automatizări cu costuri reduse

  • Economii de 40%
  • Integrare rapidă și ușoară
  • Rentabilitatea investiției (ROI) în mai puțin de 12 luni
Șină de ghidare drylin pentru mobilier medical, cu module de fixare și ghidare.

Rulmenți și tehnologie liniară

  • 100% lubrifiere și fără întreținere
  • Silențios, ușor și economic
  • Insensibil la influențele externe

Robustitate în loc de simplă viteză: proiectarea sistemelor de automatizare pentru condiții reale

Soluții de automatizare personalizate pentru sectorul dumneavoastră de activitate

Manevrarea materialelor

Industria ambalajelor

Industria auto

Cameră cu atmosferă controlată