Cablu de medie tensiune

Toate informațiile privind cablurile de medie tensiune

Unde este utilizat un cablu de medie tensiune?

Port cu macarale pentru containere și reflexii în apa liniștită.

Cablul de medie tensiune CFCRANE

Cablu chainflex CFCRANE cu manta de protecție și structură din fire.
Lanț portcablu pe o structură de oțel, cu cabluri roșii.

Durata de viață garantată pentru CFCRANE la o privire de ansamblu:

Curse duble5 milioane7,5 milioane10 milioane
Temperaturav max. [m/s]v max. [m/s]a max.CursăR min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]
de la/la [°C]nesprijinitalunecare[m/s²][m]
-20/-1012,513,514,5
-10/+7010650> 400101112
+70/+8012,513,514,5