Cablu pentru motor chainflex® CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Amestec igupren extrudat sub presiune, rezistent în special la abraziune și extrem de rezistent la îndoire<br />2. Împletitură extrem de rezistentă la îndoire din fire de cupru cositorit<br />3. Cauciuc conductiv<br />4. Izolație EPM extrudată între cauciuc conductiv<br />5. Conductor împletit într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, constând din fire de cupru cositorit
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 de la 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Amestec igupren extrudat sub presiune, rezistent în special la abraziune și extrem de rezistent la îndoire<br />2. Împletitură extrem de rezistentă la îndoire din fire de cupru cositorit<br />3. Cauciuc conductiv<br />4. Izolație EPM extrudată între cauciuc conductiv<br />5. Conductor împletit într-o versiune deosebit de rezistentă la îndoire, constând din fire de cupru cositorit
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Pentru tensiuni și puteri maxime
  • Manta exterioară: igupren
  • Ecranaj general
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-2-1)
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță