Sisteme de roboți liniari de cameră

Portal spațial cu axă orizontală și două ghidaje verticale.
  • Capacitate de încărcare: 50N
  • Precizia repetării: 0,8 mm
  • Semințe maxime: 0,5m/s
  • Accelerație max: 1.5m/s²
  • Zona de lucru: 3000 x 3000 x 750mm

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

roboți liniari igus în aplicații

Sistemul robotic liniar automatizează sarcinile de cercetare

Ax liniar Flysorter cu sistem de transport și prindere pentru automatizarea laboratorului.

Robot liniar de cameră pentru un sistem de curățare fără întreținere

Lanțul portcablu ghidează cabluri și furtunuri de-a lungul unei axe într-o instalație industrială.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță