Modificarea limbii :

Standardele IEEE/IEC/ISO 80005-1 pentru conexiunile la țărm de înaltă tensiune conțin informații complete privind proiectarea, instalarea și testarea sistemelor HVSC (High Voltage Shore Connection). Acestea oferă orientări generale pentru sistemele HVSC, precum și anexe specifice pentru anumite tipuri de nave. Apendicele D este deosebit de relevant pentru navele container. Această secțiune conține specificații care asigură interoperabilitatea globală și siguranța sistemelor prin parametri de testare definiți.
Unele dintre cele mai importante caracteristici de proiectare pentru terminalele și navele RoRo sunt:
Planificarea trebuie să fie orientată către realizarea unei conectivități de 100% în condițiile actuale, asigurând în același timp flexibilitatea de a se adapta în orice moment la cerințele viitoare.
Planificarea sistemului trebuie să ia în considerare nu numai nevoile actuale, ci și potențialele cerințe viitoare și situațiile de urgență care pot apărea din cauza defectării altor dispozitive de la terminal. Cel mai bun sistem este cel care îndeplinește cerințele actuale, ia în considerare evoluțiile viitoare și poate reacționa la evenimente neplanificate - fără eforturi suplimentare de planificare.
Standardul internațional IEC 80005-1 trebuie luat în considerare cu atenție pentru a asigura interoperabilitatea cu alte sisteme și siguranța atunci când este vorba de tehnologia de înaltă tensiune.
Operațiunile de bază trebuie analizate cu atenție pentru a se asigura că sistemul de alimentare de la țărm este integrat perfect în structura operațională existentă - cu o funcționare rapidă, ușoară și sigură.
Planificarea sistemului trebuie să asigure că sistemul de alimentare de la țărm funcționează armonios cu operațiunile existente. Procesul de conectare nu trebuie să afecteze eficiența operațiunilor. Un sistem care necesită multă forță de muncă sau care este complicat de operat și de întreținut poate avea un impact negativ asupra rentabilității.

iMSPO pentru navele RoRo permite poziționarea flexibilă a conexiunilor de alimentare de-a lungul întregii dane - exact acolo unde este nevoie de ele. Sistemul este în deplină conformitate cu standardele IEC și poate fi utilizat cu orice tip de sistem de gestionare a cablurilor.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h