lanțul energetic - Termeni tehnici și definiții

Abrevieri Explicație:Unitate
αUnghiul de rotație [°]
ΔMAbaterea punctului central [mm]
aAccelerație[m/s2
ARlanț energetic cu rază exterioară (pentru twisterchain®) [mm]
BaLățime exterioară [mm]
BiLățime interioară [mm]
BRa Lățimea exterioară a canalului de ghidare [mm]
BRi Lățimea interioară a canalului de ghidare [mm]
D Adaos de prelucrare la lungime a razei de portcablu în poziția finală [mm]
D2Adaos de prelucrare la lungime pentru alunecare pe curse lungi [m]
FLBLungime nesprijinită cu încovoiere [mm]
FLGLungime dreaptă nesprijinită [mm]
FLUCursa inferioară nesprijinită [mm]
FLPLungimea proiectată nesusținută [m] [mm]
FL90Aplicații montate lateral [m] [mm]
FLmax.Greutatea maximă de umplere [kg/m]
HÎnălțimea liberă nominală [mm]
H2Înălțimea liberă cu capătul mobil coborât [mm]
hae-chain® Înălțimea legăturii externe [mm]
HFÎnălțimea liberă necesară [mm]
hiÎnălțime interioară [mm]
HRaÎnălțimea canalului exterior [mm]
HRiÎnălțimea canalului interior [mm]
IRrază interioară e-chain®[mm]
KAdăugire pentru raza de îndoire pentru calcularea lungimii portcablului [mm]
K2Adăugire pentru raza de îndoire dacă punctul de montare este coborât (pentru curse lungi) [mm]
LKE-chain®-lungime [mm]
nNumărul de legături [1]
nLuniNumărul de seturi de instalare (stânga/dreapta) [1]
nRiNumărul de seturi de canale (stânga/dreapta) [1]
RRaza de îndoire[mm]
RBRRaza de îndoire inversă [mm]
S Cursă[mm]
S/2Jumătate din lungimea cursei [mm]
TPasul portcablului[mm]
v Turație[m/s]
X1Limită interioară a mașinii (twisterchain) [mm]
X2rază exterioară e-chain® incl. Spațiu liber [mm]

Formule

FormulaExplicație:
LK = S/2 + Ke-chain®® -lungime, toate tipurile de instalare, capăt fix în centrul cursei , cu excepția mișcărilor circulare și a majorității curselor lungi (pentru FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K lanț electronic®® -lungime, capăt fix în afara centrului căii de deplasare (pentru FLG, FLB și ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-chain®® -lungime pentru distanțe lungi de deplasare, capăt fix în centrul distanței de deplasare
SFLB = 2 * FLB Calculul lungimii maxime de deplasare, fără susținere, cu cădere
SFLG = 2 * FLG Calculul lungimii maxime de deplasare, în linie dreaptă fără susținere
BRI ≥ Ba + 5 Lățimea minimă a jgheabului de ghidare
HRI ≥ 2 * ha Înălțimea minimă a jgheabului de ghidare pentru aplicația de alunecare
K = R * π + (2 x T) Add-on pentru raza de curbură

Principiul de deschidere

"design ușor"
A nu se deschide
Capace detașabile de-a lungul razei exterioare
triflex® R complet închis
Principiul fermoarului
bare transversale care pot fi deschise de-a lungul razei exterioare, din ambele părți

bare transversale care pot fi deschise de-a lungul razei exterioare, din ambele părți

Traverse detașabile de-a lungul razei interioare și exterioare
triflex R – design „ușor”; apăsați simplu cablurile
Se poate deschide de-a lungul razei interioare dintr-o singură parte
Traversele se deschid din ambele părți de-a lungul razei interioare

Barele transversale pot fi deschise din ambele părți de-a lungul razei interioare

Deschidere din ambele părți - capace deschise de-a lungul razei exterioare, dintr-o parte
triflex R – versiune ușoară cu design „ușor”; apăsați simplu cablurile
Deschidere dintr-o parte pe raza exterioară
Capace detașabile de-a lungul razei exterioare
Umplere ușoară din ambele părți cu design „ușor”
triflex R – varianta cu mecanism cu închidere ușoară

Pictograme ale tipurilor de instalații

Tip de mișcare nesusținută
Tip de mișcare glisantă
Mișcare de rotație
Tip de suspendare a mișcării
Tip de mișcare în picioare
tip de mișcare în zig-zag
Tip de mișcare rotit cu 90
Tip de mișcare orizontală/verticală
Tip de mișcare unul lângă altul
Tip combinat de mișcare
Cursă inferioară autoportantă
Lungime proiectată nesprijinită FLP

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță