Instrucțiuni pentru înlocuirea DIN 103

Schimbare în DGE: de la geometria firului TR la DS

Pasul 1: Treceți la pasul de configurare "1 Selectați versiunea"

Configurator pentru antrenare cu șurub, cu selectarea versiunilor și produs evidențiat în stânga sus.

Pasul 2: Derulați în jos pentru a selecta dimensiunea firului ""

O săgeată portocalie mare indică un meniu derulant pentru selectarea filetului în configurator.

Pasul 3: Faceți clic pe dimensiunea TR și deschideți meniul derulant

Meniu derulant pentru selectarea unei dimensiuni a filetului în configurația igus, cu o săgeată portocalie.

Pasul 4: Derulați până la dimensiunea alternativă DS și faceți clic pe ea

Listă derulantă cu dimensiuni ale filetului; o săgeată portocalie indică selecția filetului cu pas rapid.

Pasul 5: Confirmați folosind butonul "Continue" - Done!

Pagină de configurare cu o săgeată mare către butonul „Weiter“.

dryspin® Pagina de prezentare generală:

  • Magazin online și configuratoare
  • Informații
  • Exemple de aplicații
Tehnologia de șurub filetat dryspin de la igus, cu prezentare produse, magazin online și configurator.

Tabelul dimensiunilor

  • Distincție clară între filete abrupte și trapezoidale
  • Diametre de la 4 - 50 mm și pasuri de la 0,5 - 100 mm
  • Contactul dvs. personal
Tehnologie de filet dryspin: tabel de dimensiuni cu diagramă de interval pentru diametrul exterior și pas.

Tech up, cost down ...

Aplicații ale tehnologiei de filet trapezoidal dryspin în trenuri, transport, depozite, energie solară și echipamente fitness.

Why should you switch from TR to DS?

  • Up to 25 % lower wear rate
  • Up to 30 % longer service life
  • Our dimensions are suitable: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 and DS12x3
Comparație între șurubul trapezoidal și șurubul dryspin, cu mențiuni despre durată de viață mai lungă, funcționare mai silențioasă și test.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță