Sisteme de măsurare drylin de la igus

Pentru diverse aplicații


Avantajele pe care vi le oferă sistemele de măsurare drylin

Timp de instalare redus

O mare varietate de materiale

Mai multă ergonomie

Funcționare fără probleme

Greutate optimizată

Mai multă variabilitate


Sistemele noastre de măsurare pentru proiectele dumneavoastră

Patin liniar pe scală de măsurare, decupat.

sistem de măsurare economic bazat pe glisiera cu prismă cu preîncărcare drylin

  • Cârlige cu preîncărcare reglabilă individual în patru niveluri diferite
  • Inclusiv scalarea pe șină
  • Economic, rezistent, practic
  • Forțe de prindere garantate între 1,3 N și 11,7 N
  • O preîncărcare cu arc în tehnica stop-motion face ca
  • Sistem de măsurare potrivit pentru montarea verticală, fără a fi necesară fixarea suplimentară
Sistem de măsurare cu afișaj digital pe o șină drylin, fundal eliminat.

Sistemul de măsurare WKM2 bazat pe ghidajul liniar drylin W

  • Poziția de montare: dreapta (R) sau stânga (L) a căruciorului de ghidare
  • Principiul de măsurare: magnetic, cu bandă magnetică
  • Funcția de măsurare absolută și funcția de măsurare incrementală
  • Flexibil și mobil
  • Orice valoare poate fi setată ca punct zero
  • Cărucior cu sistem de blocare
  • Lungimea maximă a șinei: 4.000 mm
Glisor drylin-WKMEX cu trecere pentru cablu pe șine rotunde.

Sistemul de măsurare WKMEX bazat pe ghidajul liniar Drylin® W

  • Sistem gata de instalare pentru ieșirea externă a datelor
  • Ocupă puțin spațiu la instalare
  • Trei variante de senzori
  • Senzor de dimensiuni reduse cu circuit electronic de evaluare integrat
  • Semnalele de ieșire: tip push-pull, în regim continuu, rezistente la scurtcircuit, cu semnale inversate (A, A/, B, B/, Z, Z/)​​​​​​​
Sistem de măsurare cu igus drylin WMY și afișaj digital conectat pentru înregistrarea poziției.

Sistemul de măsurare WMY bazat pe ghidajul liniar drylin W

  • Ecran extern
  • Mai multe posturi
  • Potrivit pentru profilele structurale din aluminiu
  • Montare orizontală sau verticală
  • Fără lubrifiere
Sistem de măsurare DrylinQKM-01-20-b pe ghidaj liniar pentru supraveghere.

Sistem de măsurare QKM bazat pe ghidajul drylin Q square

  • Bandă magnetică protejată
  • Opțiuni de fixare cu piulițe cu fantă
  • Clemă manuală pe cărucior
  • Atașament neacceptat
  • Profil AWMQ-20 max. Lungime: 1.500 mm
  • Senzor compact integrat în cărucior

De ce ar trebui să utilizați drylin de la igus?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță