drylin® T - Proiectare sistem, orizontal, 1 șină și 1 cărucior

Etapa 2:

Variantă:1 șină1 cărucior
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
si< 5 Zm
sz<5 Zm

Pasul 3:

Montaj orizontal al unui profil drylin T, cu direcțiile forțelor Fx, Fy și Fz.
Montaj orizontal al unui profil drylin T, cu direcțiile forțelor Fx, Fy și Fz.

3.1

Fa1 = μ / (1 - 2μ K3) · Fs.

3.2

Fa2 = (2μK7 / (1−2μK3)) · Fs.

3.3

Formulă pentru calculul lui F_a3 cu o fracție și F_s.
Fa = MAX (Fa1, Fa2, Fa3).

Variabile în calcule

Fa:forță de antrenare[N]
Fs:Forța de masă[N]
Fy, Fz:Sarcina portantă în direcția y sau z[N]
sx, sy, sz:Distanța forței inerțiale în direcția x, y sau z[mm]
ay, az:Distanța forței de acționare în direcția y sau z[mm]
wx:Distanța dintre vagoane pe o șină[mm]
LX:Constantă dependentă de mărime[mm]
Zm:Constantă dependentă de mărime[mm]
Y0:Constantă dependentă de mărime[mm]
b:Distanța dintre șinele de ghidare[mm]
µ: coeficient de frecare, µ = 0 pentru sarcini statice, µ = 0,2 pentru sarcini dinamice
ZW:Număr de glisiere pe șină

Etapa 4:

4.1

Formulă pentru calculul Fymax cu Zw, fs, k4, k7 și Fa.

4.2

Formula pentru Fzmax: 4Fa K3 împărțit la Zw².

Valorile constante

Număr comandăLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611.5
TW-01-20352315.0
TW-01-254125 19.0
TW-01-30492921.5

Coeficienți

1 șină, 1 cărucior
K1|(ay+Y0)/Lx|
K2(sy+Y0)/Lx
K3|az/Lx|
K4|sx/Lx|
K5sz/Lx
K6|(sy+Y0)/Zm|
K7|sz/Zm|

Pasul 5:

Sarcina maximă admisibilă

Număr comandăFymax, Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307,000

Pasul 6:

Viteza de alunecare admisă în funcție de sarcina centrală a lagărului pentru TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 și TW-01-30.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță