drylin® T - Date tehnice

Ghidaj liniar igus drylin T cu cărucior și clemă.
Ghidaj liniar igus drylin T cu cărucior și clemă.
drylin® - Date tehnice
bară glisantă
MaterialAluminiu, secțiune extrudată
MaterialAlMgSi0,5
acoperireAluminiu anodizat dur, 50µm
Duritate500 HV
Cărucior glisant
Structura de bazăAluminiu, secțiune extrudată
MaterialAlMgSi0,5
acoperireAnodizat, E6/EV1
Elemente de glisareRulmenți de alunecare fără întreținere iglidur® J
Bolțuri, arcuriOțel inoxidabil
Capacplastic (TW-01/TWA-01), oțel (TW-02)
Max. Viteza suprafeței 15 m/s
Intervalul de temperatură-40 °C până la +90 °C
Sistem automatizat de asamblare cu mai multe clești și actuatoare pe o masă rotativă.
Sistem automatizat de asamblare cu mai multe clești și actuatoare pe o masă rotativă.
  • Datorită inerției reduse și a absenței componentelor de rulare, sunt posibile accelerații mari și - pe termen scurt - viteze extreme de până la 30 m/s
  • ghidajele liniare drylin® T funcționează în stare uscată și, prin urmare, sunt insensibile la murdărie. Particulele de murdărie nu se pot încorpora în lubrifianți
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea în industria alimentară, medicală și în tehnologia camerelor curate, deoarece nu se eliberează lubrifianți în mediu
  • Rezistența la coroziune permite ca ghidajele liniare drylin® T să fie utilizate sub apă
  • Curățare ușoară la înaltă presiune
  • Vibrații reduse și foarte silențioase
  • Perechea de parteneri de alunecare din aluminiu anodizat și iglidur® J are un cuplu de rupere deosebit de scăzut
  • drylin® T poate fi combinat și interschimbat cu ghidaje liniare standard cu rulmenți cu bile
  • Vă rugăm să rețineți că aceasta este o suprafață tehnică. În funcție de grosimea stratului de acoperire, variațiile optice de culoare nu pot fi evitate

drylin® T - capacitate de încărcare admisibilă, statică

Secțiune de canal T cu axe de forță și moment pentru calculul sarcinii.
Secțiune de canal T cu axe de forță și moment pentru calculul sarcinii.
TipC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070.20.20.11,20.60.6
04-09 0.480.480.243,41.81.8
04-120.960.960.489.24.44.4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207.47.43.7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - capacitate de încărcare admisă, dinamică
Diagramă cu axă logaritmică și mai multe curbe descrescătoare pentru variantele drylin T.
Diagramă cu axă logaritmică și mai multe curbe descrescătoare pentru variantele drylin T.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță