Modificarea limbii :
Valorile indicate pentru "Fmax." se referă la performanța foliilor pentru rulmenți netezi iglidur® din materiale plastice de înaltă performanță și nu pot fi utilizate ca unic criteriu pentru calcularea unei aplicații. Valoarea max. Capacitatea maximă de încărcare a întregului sistem de rulmenți depinde de poziția de instalare, forma carcasei, materialul carcasei, conexiunea, inclusiv șuruburile utilizate și necesită o verificare separată. Pentru proiectarea completă a aplicației dumneavoastră, vă rugăm să utilizați software-ul nostru de proiectare online "drylin® Expert system".
Pentru a garanta funcționarea unui rulment liniar Drylin® R, este necesară utilizarea rulmentului cu o interferență minimă definită (joc al rulmentului). Controlul calității acestei părți se realizează cu ajutorul unui test de gabarit. În acest scop, se definește o anumită forță cu care este încărcat etrierul atunci când este testat rulmentul simplu.
| Număr comandă | Forța de testare [N] | Øi carcasă de testare | min. rulment Øi (gabaritul obturatorului liber) | Øi max. al rulmentului (ștuț de gabarit suspendat) |
|---|---|---|---|---|
| JUM-01/02-10 | 0.981 | 12,000 mm | 10,030 mm | 10,070 mm |
| JUM-01/02-12 | 1.373 | 14,000 mm | 12,030 mm | 12.070 mm |
| JUM-01/02-16 | 1.864 | 18,000 mm | 16,030 mm | 16,070 mm |
| JUM-01/02-20 | 2.649 | 23,000 mm | 20,030 mm | 20,070 mm |
| JUM-01/02-25 | 3.729 | 28,000 mm | 25,030 mm | 25,070 mm |
| JUM-01/02-30 | 4.807 | 34,000 mm | 30,040 mm | 30.09 mm |
| JUM-01/02-40 | 7.063 | 44,000 mm | 40,040 mm | 40.09 mm |
| JUM-01/02-50 | 9.810 | 55,000 mm | 50,050 mm | 50,100 mm |
| JUI-01-06 | 0.981 | 0,4684 inch | 0,3768 inch | 0,3776 inch |
| JUI-01-08 | 1.373 | 0,5934 inch | 0,5016 inch | 0,5024 inch |
| JUI-01-10 | 1.864 | 0,7184 inch | 0,6268 inch | 0,6276 inch |
| JUI-01-12 | 2.649 | 0,8747 inch | 0,7516 inch | 0,7524 inch |
| JUI-01-16 | 3.729 | 1.1247 inch | 1,0016 inch | 1,0024 inch |
| JUI-01-20 | 4.807 | 1.4058 inch | 1.2520 inch | 1,2531 inch |
| JUI-01-24 | 7.063 | 1.6558 inch | 1.5020 inch | 1.5031 inch |
| JUI-01-32 | 9.810 | 2.1870 inch | 2.0024 inch | 2.0039 inch |
| RJM-01-08 | 0.981 | 16,000 mm | 8.025 mm | 8.061 mm |
| RJM-01-10 | 0.981 | 19,000 mm | 10.025 mm | 10.061 mm |
| RJM-01-12 | 1.373 | 22,000 mm | 12.032 mm | 12.075 mm |
| RJM-01-16 | 1.864 | 26,000 mm | 16.032 mm | 16.075 mm |
| RJM-01-20 | 2.649 | 32,000 mm | 20,040 mm | 20.092 mm |
| RJM-01-25 | 3.729 | 40,000 mm | 25,040 mm | 25.092 mm |
| RJM-01-30 | 4.807 | 47,000 mm | 30,040 mm | 30.092 mm |
| RJM-01-40 | 7.063 | 62,000 mm | 40,050 mm | 40.112 mm |
| RJI-01-06 | 0.981 | 0,6250 inch | 0,3762 inch | 0,3776 inch |
| RJI-01-08 | 1.373 | 0,8750 inch | 0,5013 inch | 0.5030 inch |
| RJI-01-10 | 1.864 | 1.1250 inch | 0,6265 inch | 0,6282 inch |
| RJI-01-12 | 2.649 | 1,2500 inch | 0,7516 inch | 0,7536 inch |
| RJI-01-16 | 3.729 | 1,5625 inch | 1,0035 inch | 1,0056 inch |
| RJI-01-20 | 4.807 | 2.0000 inch | 1.2520 inch | 1.2544 inch |
| RJI-01-24 | 7.063 | 2.3750 inch | 1.5020 inch | 1.5044 inch |
| RJI-01-32 | 9.810 | 3.0000 inch | 2.0024 inch | 2.0053 inch |
| RJ260(U)M-02-12 | 1.373 | 19,000 mm | 12.032 mm | 12.084 mm |
| RJ260(U)M-02-16 | 1.864 | 24,000 mm | 16.032 mm | 16.084 mm |
| RJ260(U)M-02-20 | 2.649 | 28,000 mm | 20,040 mm | 20,100 mm |
| RJ260(U)M-02-25 | 3.729 | 35,000 mm | 25,040 mm | 25,100 mm |
| XUMO-01-10 | 0.981 | 12,000 mm | 9,98 mm | 10.02 mm |
| XUMO-01-12 | 1.373 | 14,000 mm | 12.02 mm | 12.06 mm |
| XUMO-01-16 | 1.864 | 18,000 mm | 16.02 mm | 16,06 mm |
| XUMO-01-20 | 2.649 | 23,000 mm | 20.03 mm | 20.07 mm |
| XUMO-01-25 | 3.729 | 28,000 mm | 24.97 mm | 25.01 mm |
| XUMO-01-30 | 4.807 | 34,000 mm | 29.96 mm | 30.01 mm |
| XUMO-01-40 | 7.063 | 44,000 mm | 40.00 mm | 40.05 mm |
Materialul iglidur® X are o rigiditate mai mare decât iglidur® J. Ca urmare, raportul dintre forța de încercare și diametrul LD se modifică - în funcție de diametru - în comparație. Piesele sunt proiectate astfel încât jocul sub sarcină dintre rulmenții iglidur® X și iglidur® J să fie cât mai identic posibil. Acest lucru poate duce la creșterea forțelor de deplasare în stare nouă fără sarcină pe un arbore tolerat h atunci când se utilizează foliile cu rulmenți netezi iglidur® X.
Atunci când se utilizează un rulment simplu (de ex. JUM/RJM) împreună cu un adaptor/carcasă (de ex. RJUM, OJUM, RGA), toleranța de fabricație a alezajului carcasei (de obicei: H7) se adaugă la jocul minim menționat mai sus. Suma acestor două valori dă toleranța maximă posibilă a rulmentului. Rulmenții simpli din seria dimensională "Japan-Std." (JUJ) sunt testați conform acelorași criterii ca și rulmenții simpli JUM.
Jocul efectiv al rulmentului este, de asemenea, influențat de toleranța arborelui. Subdimensionarea arborelui trebuie adăugată dacă este necesar.
Fmax. dinamică:
Valorile maxime rezultă din suprafața proiectată a rulmentului și din presiunea de suprafață de 5 MPa.
Fmax. static:
Valorile maxime rezultă din suprafața proiectată a rulmentului și presiunea de suprafață de 35 MPa.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h