drylin® N - Date tehnice

SistemN17N27N40N80
Lățimea șinei17 mm27mm40mm80mm
Înălțimea mobilierului6mm9,5 mm9,5 mm12mm
Număr de comandă GlisierăNW-02-17lățime nominală-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Număr de comandă șinăNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Proprietăți generale

SistemN17N27N40N80
Greutatea șinei150g/m 290g/m450g/m1140 g/m
Greutatea căruciorului1.7g9-12,5 g30g100g
max. Lungimea șinei2000mm3000 mm3000 mm3960 mm

capacitate de încărcare

SistemN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0,31 Nm5Nm10Nm32.4Nm
My, Mz0.18Nm2,5 Nm6Nm15Nm

Opțiuni de transport

SistemN17N27N40N80
Lagăr mobil în direcția y----
Lagăr mobil în direcția z----
Lagăr mobil în direcția yz----
Preîncărcare (1N)- ---
Versiune supramoulată----
Cărucior cu orificiu simplu----
Cărucior cu orificiu filetat----

F x v grafic, max. Sarcina dinamică admisă

Grafic cu patru curbe A până la D într-un sistem de coordonate logaritmic.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță