Modul liniar drylin SLR-60-32x32

Puternic cu până la 32 mm/rev

Modul liniar SLR cu acționare cu șurub și mai multe blocuri de ghidare.

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Acționare cu sanie SLR-60 cu detalii numerotate ale șurubului și suportului.
  1. Pregătit pentru conectarea la un motor electric drylin și, la cerere, la accesorii suplimentare, precum reductor, cablu pentru motor, sistem de control al motorului, unitate de alimentare și altele.
  2. Disponibil ca opțiune, inclusiv accesorii pentru reglarea manuală, de ex.: indicator de poziție drylin sau roată de mână.
  3. Cu filet DrySpin cu pas în spirală mare, de 32x32, pentru viteze de avans deosebit de mari.
  4. Cu filet de glisare dryspin cu pasul de 32x5, pentru o poziționare deosebit de precisă.
Comparație SLR-60: două lanțuri portcablu cu raze de curbură și înălțimi diferite.

Desen tehnic

Desen SLR-60 cu dimensiuni și linii tehnice.
Desen SLR-60 cu dimensiuni și linii tehnice.

Dimensiuni tehnice

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 adâncimeM12 - 20 adâncime240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg<br /> <br /> [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013,513,5M 1648401599
Lungimea max. a cursei [mm]Greutatea de bază [kg]Greutate suplimentară per 100mm [kg]Capacitate de încărcare axială statică max. [N]Capacitate de încărcare statică maximă, radială [N]
150016.54.986,25025,000

Govie Tehnic

Simbolul coșului de cumpărături lângă două module liniare.

Magazin online de tehnologie Drive

Configurator pentru tehnologie de acționare

Faceți o solicitare despre produs

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță