Modificarea limbii :
sistem de lanț energetic în camera de nisip a stației de epurare a apelor uzate din Bamberg
Creșterea fiabilității procesului, minimizarea costurilor de întreținere, transferul de date în condiții de siguranță pentru viitor - acestea sunt cerințele pentru alimentarea cu energie a racletei separatoare de nisip de la stația de epurare a apelor uzate din Bamberg. Un sistem fiabil de lanț energetic de la igus® asigură fiabilitatea funcțională necesară. Acesta înlocuiește un tambur de cablu motorizat învechit. Sistemul complet eficient din punct de vedere al costurilor și cu întreținere redusă constă dintr-un lanț energetic robust, diverse cabluri pentru transmiterea energiei și a datelor și o carcasă din oțel inoxidabil. Toți cei implicați sunt siguri că sistemul fără întreținere va funcționa fără probleme pentru mulți ani de acum înainte.
"Suntem atât de mulțumiți încât ne gândim să realizăm acest lanț și pe racleta clarificatorului primar"
Rainer Mild, manager de ape reziduale la compania de eliminare a deșeurilor și construcții a orașului Bamberg
Sistemul a funcționat fără probleme de la instalarea sa în 2000. Prin urmare, costurile de întreținere au fost reduse drastic. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că Aggerverband este mulțumit de această soluție. Responsabilii acordă, de asemenea, note bune serviciilor oferite de igus®. Reinhard Braun, șeful departamentului de inginerie electrică de la Aggerverband, comentează: "Interlocutorii noștri au răspuns întotdeauna rapid și fără birocrație."
Sistemul lbt flizz® și-a dovedit eficiența în condiții de mediu nefavorabile, și nu numai în această aplicație. Toate materialele utilizate în sistem sunt rezistente la coroziune și la intemperii. Un număr corespunzător de alte posibilități au fost deja realizate, de exemplu în bazinele de deversare a apelor pluviale sau în macaralele portuare, care trebuie să îndeplinească cerințe extreme de protecție împotriva coroziunii. Deoarece componentele sistemului sunt, de asemenea, rezistente la substanțele chimice, unsorile și solvenții obișnuiți, igus® furnizează sistemul lbt flizz® și producătorilor și operatorilor de instalații de galvanizare și altor instalații de inginerie chimică.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h