Modificarea limbii :


Bucșă iglidur G
În contextul ingineriei mecanice, bucșele sunt considerate rulmenți cu manșon. Acestea sunt utilizate pentru decuplarea mecanică a componentelor care ar trebui să se miște una în raport cu cealaltă (de exemplu, un arbore/un carter).
igus® produce bucșe din plastic optimizat pentru uzură. Materialele iglidur® sunt optimizate special pentru aplicații ca bucșe glisante și oferă o rezistență optimă la uzură, indiferent dacă sunt utilizate pe teren, în condiții de murdărie și praf sau în laboratorul din camera curată. Bucșele iglidur® nu necesită lubrifiere și, prin urmare, sunt complet lipsite de întreținere și rentabile în comparație cu bucșele metalice.
Cu mai mult de 8.500 de dimensiuni standard, bucșele iglidur® sunt disponibile cu sau fără flanșe și în diverse alte tipuri. Alte forme și dimensiuni conform specificațiilor dvs. pot fi produse prin turnare prin injecție sau din materiale prelucrate iglidur® bar stock.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h