iglidur® Întrebări puse frecvent

Cuprins

Cum se fixează un rulment simplu iglidur® într-un suport de rulment?

De ce există atât de multe materiale iglidur® diferite?

Cum găsesc materialul iglidur® potrivit?

**Expertul iglidur® îmi spune că iglidur® W300 și iglidur® J sunt cele mai durabile materiale.**Caredintre ele ar trebui să aleg?

De ce rulmenții iglidur® pot funcționa fără lubrifiere?

Desen tehnic cu trei niveluri marcate 1, 2 și 3 și lățimea Ø la bază.

**Expun în comerț rulmenții iglidur® mult mai mari decât se specifică în catalog.** Careeste motivul?

**Am nevoie doar de câțiva rulmenți simpli. Deci prețul nu este un factor decisiv pentru mine.** Carerulment iglidur® este cel mai bun?

Culoarea unui rulment iglidur® poate fi selectată liber?

Secțiune tehnică a unui orificiu înecat cu un unghi de 20°–30°.

Cum se montează un palier simplu iglidur®?

Ce recomandări există pentru lipirea rulmenților netezi iglidur®?

De ce este ecologic un lagăr din polimer iglidur®?

iglidur® rulment verde
Grafic cu bare al densității materialelor: bronzul, oțelul inoxidabil și oțelul de construcții sunt cele mai dense.

Ce influență are lagărul din polimer iglidur® asupra selecției arborelui?

Lagăre alunecare iglidur și bucșe de diferite dimensiuni lângă un arbore metalic.

1. aspecte legate de costuri

Prim-plan al unei suprafețe neregulate maro-bej cu depuneri albe.

2. aspecte legate de uzură

Trei axe metalice cu bucșe iglidur galbene arată stări diferite ale suprafeței.

Cum funcționează măsurarea cu plug gauge?

iglidur® introducere

Ce face ca un rulment simplu din polimer autolubrifiant să fie atât de special?

Lagăr de alunecare iglidur în secțiune, cu straturile interioare și exterioare vizibile.
Grămadă de granule plastice roșii.

Care este expertiza tehnică de bază a igus® în domeniul rulmenților simpli polimerici?

Ce factori influențează uzura unui rulment simplu?

Cum afectează uzura rulmentului jocul rulmentului?

Când se utilizează un rulment cu bile din polimer xiros® în locul unui rulment simplu din polimer iglidur®?

Ce este efectul stick-slip?

Diagramă a efectului stick-slip: o persoană împinge o cutie în patru pași.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță