Platforma de testare a încărcătoarelor frontale

Un manipulator industrial ridică un sac mare cu un sistem de acționare igus drylin.

Date cheie ale platformei de testare

RezervorDebit volumicPresiunea de lucruMotorSisteme de control
300l66l/min.Max. 220 bar11kWControlat de PLC cu afișaj tactil 10"

Diferite moduri posibile

CălătoriiFuncționare prin vibrațiiSarcina maximăVmax
O singură călătorieUșor500kg (variabil)4 cicluri/min. la pivot complet
Călătorie unică combinatăMultiple
Călătorie sincronă

Rezultatele testelor în detaliu

Două bucșe metalice cilindrice alăturate pe un fundal deschis.

Rulment simplu pe arbore galvanizat

Cilindru și bucșă metalice pentru un test al unui competitor iglidur.

Rulment simplu pe arbore cromat dur CF5

Cilindru metalic și bucșă din plastic, ca probă concurentă iglidur.

Sarcini mari pe oțel inoxidabil?

Arbore și bucșă metalice ca probă a unui competitor iglidur pe fundal alb.

Rulment pe arbore nitrocarburizat St52

Rezultatele testelor anterioare

Vă prezentăm rezultatele testelor actuale în detaliu aici

Grafic comparativ al ratei de uzură pentru diferite materiale igus și puncte de sprijin; mai multe bare arată valori diferite.

Cât de robustă este o suprafață galvanizată?

Braț de cupă cu cilindri hidraulici și punctul de sprijin P1 marcat.

iglidur Z cu arbore CF5 cromat dur

Braț de excavator cu punctul de sprijin P2 marcat la articulație.

Sarcini mari pe oțel inoxidabil?

Braț de excavator cu punctul de sprijin P2 marcat la articulație.

Arbore St52 nitrocarburizat, stânga - dreapta într-o comparație directă

Braț de excavator cu punctul de sprijin P3 marcat și cilindri în vedere laterală.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță