Modificarea limbii :

Produsele noastre inovatoare vă oferă flexibilitate maximă și eficiență în asamblare. Descoperiți rulmenții noștri divizați montați pe flanșă, rulmenții pillow block și colierele de fixare, care impresionează prin manevrarea ușoară și capacitatea de încărcare ridicată. Experimentați beneficiile soluțiilor noastre de rulmenți divizați și optimizați procesele cu igubal. Îl împărțim pentru dvs. - pentru mai multă eficiență, mai puține timpi morți și un viitor durabil.
Până la 80 % economie de timp în timpul asamblării în comparație cu rulmenții convenționali.
Deoarece soluțiile noastre split nu necesită lubrifiere, acestea sunt curate și eficiente.
Soluțiile noastre cu rulmenți divizați elimină nevoia de întreținere, economisindu-vă timp și bani pe termen lung.
Rulmenții noștri sunt rezistenți și, datorită designului lor fără lubrifiere, nu eliberează unsoare în mediu.

Rulmenții noștri cu flanșă igubal divizată revoluționează rulmenții arborelui în medii de producție restrânse. Economisiți până la 80% timp la schimbarea rulmenților și beneficiați de o lipsă totală de întreținere datorită absenței lubrifierii.

Descoperiți în cartea noastră albă modul în care tehnologia avansată a rulmenților crește performanța utilajului dvs. și previne în mod eficient timpii morți.
În instalațiile de producție în care utilajele trebuie să funcționeze continuu, fiecare minut de nefuncționare este costisitor. Rulmenții noștri divizați de tip pillow block oferă o soluție eficientă pentru rulmenții arborelui. Datorită designului divizat, acești rulmenți pot fi asamblați rapid și ușor, economisind timp prețios. Fie pentru instalarea inițială, fie pentru înlocuire, rulmenții noștri de tip pillow block permit o manipulare simplă, fără a fi nevoie să demontați alte componente ale mașinii. Descoperiți avantajele produselor noastre și optimizați-vă procesele.
Sunteți familiarizat cu produsele noastre și doriți să vedeți selecția din magazinul online sau să comandați imediat?

În doar trei pași, puteți utiliza parametrii aplicației dvs. pentru a determina recomandările de produse adecvate, inclusiv durata de viață.
Aici veți găsi cele mai importante informații, tehnologii, întrebări și răspunsuri despre Ramele sferice igubal.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h