Lagăre sferice cu carcasă igubal®
Lagărele sferice cu carcasă igubal® sunt unități de lagăr foarte ușor de instalat și care pot compensa erorile de aliniere și preveni încărcările pe cant.
Versiunea standard constă din două componente realizate din iglidur® GLW, un material preferat în aplicațiile cu sarcină statică, unde au loc doar mișcări ocazionale. Potrivit pentru temperaturi de la -40 °C la +100 °C la utilizarea pe termen lung.
O versiune cu patru părți este, de asemenea, disponibilă la cerere. Include o căptușeală suplimentară din diferite materiale iglidur® pentru diverse aplicații.
- Ușor de asamblat și dezasamblat
- Ideal pentru aplicații în exterior
- Sarcini mari
Domenii de aplicare tipice- Construcția de instalații
- Automatizări
- Construcții de mașini
- Industria alimentară
- Mașini agricole
Veți găsi o mulțime de domenii de aplicare suplimentare la Soluțiile noastre industriale
Când se utilizează?- Dacă este necesară rezistență chimică
- Dacă este necesară o opțiune economică
- Dacă aveți nevoie de lagăre rezistente la murdărie
- Pentru a ajusta abaterile
| Când nu se utilizează?- Dacă temperaturile sunt mai mari de +100 °C
- Dacă este necesar un inel de reglare integrat
- Dacă sunt necesare diametre de peste 150 mm
- Dacă sunt necesare viteze de rotație mai mari de 0,5 m/s
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit |
Domenii de aplicare
Datorită faptului că igubal® lagăr sferic cu carcasă sunt potrivite pentru funcționare uscată fără mentenanță, merită luate în considerare în special pentru aplicații în care locul de instalare este greu accesibil, într-un mediu umed sau în care există cerințe speciale de igienă. Ca rezultat, lagărele sferice cu carcasă igubal® sunt utilizate, de exemplu, la controlul periei de spălat, la sistemele de umbrire a fațadelor, în tehnologia de manipulare a materialelor și în echipamentele de panificație.
Asamblare
Lagărele sferice cu carcasă igubal® sunt proiectate pentru montare cu două șuruburi. Alinierea exactă a carcasei lagărului nu este necesară deoarece lagărul cu calotă sferică compensează automat erorile de aliniere. Inele speciale de reglare pot fi folosite pentru a fixa arborele.