Calcularea lungimilor lanțului și a pretensionării

Pentru aplicații nesprijinite

Schemă pentru calculul lungimii lanțului cu cota S și raza R.
Schemă pentru calculul lungimii lanțului cu cota S și raza R.
AbreviereSemnificațieUnitate
LkLungimea portcablului[mm]
S/2La jumătatea drumului[mm]
KAdăugire pentru raza de îndoire (K este luat din tabelele de date ale seriei individuale)[mm]
RRaza de îndoire[mm]
Schemă pentru calculul lungimii lanțului cu S, S/2 și ΔM la un e-chain.
Schemă pentru calculul lungimii lanțului cu S, S/2 și ΔM la un e-chain.
AbreviereSemnificațieUnitate
LkLungimea portcablului[mm]
S/2La jumătatea drumului[mm]
KAdăugire pentru raza de îndoire (K este luat din tabelele de date ale seriei individuale)[mm]
∆M Abaterea punctului central [mm]
RRaza de îndoire[mm]

Pentru aplicații cu alunecare

Schemă pentru calculul lungimii unui lanț portcablu glisant, cu dimensiuni și raze de curbură.
Schemă pentru calculul lungimii unui lanț portcablu glisant, cu dimensiuni și raze de curbură.
AbreviereSemnificațieUnitate
LkLungimea portcablului[mm]
S/2La jumătatea drumului[mm]
K2Adăugire pentru raza de îndoire dacă înălțimea punctului de montare este coborâtă[mm]
∆CL Offset capăt fix [mm]
RRaza de îndoire [mm]
D2 Adaos de prelucrare la lungime pentru alunecare pe curse lungi [mm]
H2 Înălțimea liberă cu capătul mobil coborât [mm]
HRiÎnălțimea canalului interior [mm]

Preîncărcare

  • Lungime mai mare fără suport
  • Crește durata de viață și siguranța în exploatare
Lanț portcablu cu rază de curbură și cotă de înălțime pentru calculul lungimii și pretensionării.
Lanț portcablu cu rază de curbură și cotă de înălțime pentru calculul lungimii și pretensionării.
AbreviereSemnificațieUnitate
HÎnălțimea liberă nominală [mm]
HFÎnălțimea liberă necesară [mm]

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță