Instrucțiuni de instalare pentru lanțul de energie twisterchain®

Asamblarea lanțului twister®

Un instrument de montaj pentru igus Twisterband este asamblat manual.
O mână ține un bloc al modulului Twister de la igus, cu plăci de fixare.
Piese metalice de sculă sunt aliniate cu mâinile.
Montarea unui element igus Twisterband pe o șină de ghidare.
Suporturi din plastic montate și piese pe un banc de lucru.
Eclise Twister ale lanțului cu raze de curbură de 20° și 90°.
Suport metalic cu două cleme, ținut cu mănuși.
Piesă metalică asamblată, ținută în mână.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță