Tavă de susținere a tubului-canal

Tava de sprijin pentru seria de lanțuri mici și roboți liniari Low Cost Automation Room

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Gama de produse

  1. incl. șuruburi M6 și piulițe glisante, compatibile cu profilul C 92.42.XXX
  2. XXX = lungime în mm
  3. LLL = lungime în mm
Nr. piesă tube-troughDenumire
9TT.FP.SLS1)Capătul fix (clemă pentru jgheab)
9TT.H.SLS1)Clemă de ghidare a jgheabului
92.42.XXX2)Profil C standard (XXX = lungime în mm)
9TT.10.LLL3)Set de tuburi (format din patru tuburi din aluminiu anodizat)
9TT.10.1.LLL3)Tuburi din aluminiu anodizat, individuale
Canal de derivație pentru ghidarea cablurilor într-un sistem liniar.

Lanț energetic adecvat pentru tava de susținere

SeriaLățime [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 pentru 50
E2i.15/E2.15/E2C.15 pentru 50
E2i.26 / E2.26 începând de la 038
2400 / 2500 începând de la 038
E3.22începând de la 040
E61.29/EF61.29 începând de la 040
E6.29 începând de la 040
Jgheab de ghidare pentru dirijarea sigură a cablurilor de-a lungul unei axe liniare.

Tuburi de energie adecvate pentru tava de susținere

SeriaLățime [Bi in mm]
R117 / R118 începând de la 048
R2i.26/R2.26 începând de la 038
R6.29începând de la 040

Ați putea fi interesat și de

igus e-chain cu cabluri multicore și un lanț deschis.

Magazin de portcabluri

e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Configurator de portcabluri

Lanț energetic igus ca simbol al reciclării, cu textul „the chainge“.

Reciclarea lanțului energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță