Modificarea limbii :
Design dovedit pentru cea mai înaltă clasă de camere curate. Adăugare la gama de produse e-skin®. SKS24 umple golul dintre cel mai mic e-skin® SKS20 și SKS28. Învelișurile formează o înălțime interioară de 24 mm și o lățime interioară de 48 mm. Legăturile laterale și mecanismul de blocare au grosimea SKS28, maximizând lungimea nesusținută.
Partea nr.
înălțime interioară
[mm]
înălțimea exterioară
[mm]
lățime interioară
[mm]
lățimea exterioară
[mm]
rază de îndoire
min.* [mm]
cablu
≤ø[mm]
SKS20.033.02.1
20
25
33
50
055
13
SKS24.048.02.1
24
36
48
75
055
18
SKS28.068.02.1
28
40
68
95
055
20
SKS40.085.02.1
38
57
85
118
100
30
*Notă: raza minimă de curbură este dată de partea inferioară a tubului ondulat e-skin®

Pentru a menține încăperile fără particule, toate componentele mașinilor trebuie să fie rezistente la abraziune, inclusiv alimentarea cu energie. Cu tubul ondulat e-skin®, sistemele sunt alimentate cu date, media și energie fără ca particulele nedorite să contamineze aerul.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h