Potrivit pentru camere curate pe distanțe lungi

Seria de lanțuri energetice C6 cu sistem de ghidare pentru camere curate

Sistem de ghidare cu cursă lungă cleanroom C6 cu suporturi.

Soluție inovatoare pentru camere curate pentru deplasări de până la 30 m

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Soluție la provocarea "de a călători mult timp în camere curate"

Producție de semiconductori într-o sală curată, cu echipamente automate și sistem de transport.

Transportul automat al plachetelor în camere curate

  • Rezistent la abraziune și certificat ISO de către Fraunhofer IPA
  • Fiabil pe drumuri lungi
  • Modular și cu întreținere redusă - ideal pentru utilizarea în medii de camere curate foarte automatizate

Seria de lanțuri energetice C6 pentru aplicații în camere curate

Cea mai înaltă adecvare la camerele curate, aproape fără abraziune, stabilitate ridicată

Tehnică:
  • Design optimizat fără abraziune măsurabilă
  • Pentru aplicații ISO Cleanroom clasa 1
  • Stabilitate ridicată datorită sistemului robust stop-dog
  • Funcționare lină datorită elementului de amortizare turnat
  • Panourile laterale realizate din material ESD previn încărcarea statică

Ați putea fi interesat și de

igus e-chain cu cabluri multicore și un lanț deschis.

Magazin de portcabluri

e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Configurator de portcabluri

Lanț energetic igus ca simbol al reciclării, cu textul „the chainge“.

Reciclarea lanțului energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță