Exemple de aplicații pentru sistemul twisterband

Ghidarea cablului flexibil: capul de sudură al mașinii de sudură prin fricțiune

Igus Product

Un lanț de energie twisterband în această mașină de sudură asigură o alimentare fiabilă cu un interval de rotație de +/-720° într-un spațiu de instalare foarte mic.

Unitate de placare a marginilor

Igus Product

unitate pentru lipirea cu mașina a marginilor turnate din Homag, se utilizează banda noastră twisterband. Acesta poate fi utilizat pentru a ghida cu ușurință diverse medii la un unghi de rotație de 720°.

Sistemul twisterband

Asistență de specialitate

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță