Modificarea limbii :
Exemplu: PACK.2400.07AG5.075.10000.01 | Distanța de deplasare: 10 m | raza de curbură 75 mm
Denumire
Exemple de imagini
număr piesă
cantitate
Piese individuale AG5
2400.07AG5.075.0
110 verigă de lanț
Piese individuale AG
2400.07AG.075.0
109 verigă de lanț
Verigi de lanț răsucite
2500.07.075.0
2 verigi de lanț
Verigi de lanț standard
2400.07.075.0
2 verigi de lanț
suport de montare pentru capătul mobil
suport de montare pentru capătul fix
2070.3PZB.A2
2070.4PZ.A2
1 buc.
1 buc.
Separator
AG.25.2.1
122 buc.
Cablu de sârmă
AG5. ROPE.10
11 m
Atașament frânghie
Unitate de tensionare a cablului
Suport de șină pentru AG
AG5.BEF.05
AG5.BEF.1
AG5.2400.07
1 buc.
1 buc.
28 buc.
modul cu capăt fix
AG5.FP.2400.07
1 buc.
Ghidaj superior de rulare
2400.07AG5.075.OF.0
4 buc.
Placă suport
919.455
0
șurubelniță
MAT0050145
1 buc.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h