Modificarea limbii :
Exemplu: PACK.E4.32.10.125.0.8000 | distanță de deplasare: 8 m | înălțime interioară: 32 mm | lățime interioară: 100 mm | rază de îndoire: 125 mm****bend radius: 125 mm
Denumire
Exemplu de imagine
Numărul piesei
Număr de piese
Verigi de lanț:
E4.32
87 verigi de lanț
suport de montare:
E4.320.10.1.12.C.A2
1 set
separator:
32.1.1
176 piesă.
Reductoare de tensiune
3050.ZC.A
4 bucăți.
jgheab de ghidare fără/cu bară de glisare
972.30.SL
972.31. SLH
2 bucăți.
3 piese.
modul cu capăt fix:
972.80.4
1 buc.
Seturi de montaj:
960.30.225
6 bucăți.
șurubelniță
MAT0050145
1 buc.

chainflex® cablu

plastic inteligent

iSets
Alte seturi complete de lanțuri energetice dintr-o singură privire

Baza de cunoștințe
Toate informațiile importante despre sistemele lanțului energetic
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h