Modificarea limbii :

În această versiune, elemente speciale de ghidare glisante din plastic sunt fixate pe partea laterală a verigii lanțului la fiecare 1.000 - 2.000 mm. Funcția acestor elemente de ghidare este similară cu cea a balansierelor utilizate pe bărcile cu vele. Unele dintre aceste borduri centrale sunt proiectate astfel încât, la contactul cu solul solid, să se rotească în sus și să permită ambarcațiunii să își continue călătoria. În mod similar, elementele de ghidare glisante de la autoglide urcă și coboară, în funcție de poziția lor ca rulare inferioară sau rulare superioară a lanțului. Ele asigură o ghidare laterală precisă și o alunecare curată a lanțului electronic®.
Elementele de ghidare glisante sunt montate pe fiecare 24 de verigi ale lanțului de la capătul fix al lanțului electronic®.
Seriile 2400/2450/2480/2500 pot avea o lungime de până la 10 m fără ghidaje de podea.
e-chain în două părți®, poate fi deschis pe o parte

înălțimea interioară Hi: 25 mm
lățimea interioară Bi: 25 - 125
rază de curbură R: 55 - 250 mm

înălțimea interioară Hi: 25 mm
lățimea interioară Bi: 25 - 103 mm
rază de curbură R: 55 - 250 mm

înălțimea interioară Hi: 25 mm
lățime interioară Bi: 55 - 103 mm
raza de curbură R: 55 - 250 mm

înălțimea interioară Hi: 25 mm
lățimea interioară Bi: 25 - 125 mm
raza de curbură R: 55 - 250 mm
e-chain în două părți®, poate fi deschis pe o parte

înălțime interioară Hi: 35 mm
lățimea interioară Bi: 50 - 175
rază de curbură R: 63 - 250 mm

înălțimea interioară Hi: 35 mm
lățime interioară Bi: 50 - 125 mm
rază de curbură R: 63 - 250 mm

înălțimea interioară Hi: 35 mm
lățimea interioară Bi: 50 - 100 mm
raza de curbură R: 63 - 250 mm

înălțimea interioară Hi: 35 mm
lățimea interioară Bi: 50 - 175 mm
raza de curbură R: 63 - 250 mm
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h